Standardowe nasadki i zatyczki stożkowe są zaprojektowane do funkcjonowania zarówno jako nasadki, jak i zatyczki. Pasują do ponad 140 rozmiarów, dzięki swojemu stożkowemu kształtowi. Powszechnie stosowane w celu ochrony przed uszkodzeniami, brudem, wilgocią oraz innymi substancjami chemicznymi powodującymi korozję podczas przechowywania i transportu. Są szeroko stosowane w różnych branżach. Łatwe do zainstalowania i usunięcia, stanowią opłacalne rozwiązanie.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTCPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Gdy używane jako zatyczka | d1 | Kolor | d2 | d3 | Gdy używane jako nasadka | d4 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8907 zł - 0,9897 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.756 in
70.0 mm
|
Zielony
|
2.984 in
75.8 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
| 4,2902 zł - 4,7668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5.492 in
139.5 mm
|
Zielony
|
5.732 in
145.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 3,4834 zł - 3,8704 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.882 in
124.0 mm
|
Zielony
|
5.039 in
128.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 1,5195 zł - 1,6884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
3.799 in
96.5 mm
|
Zielony
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 0,757 zł - 0,8412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.681 in
68.1 mm
|
Zielony
|
2.791 in
70.9 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
|
2.728 in
69.3 mm
|
||
| 0,2762 zł - 0,4297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.374 in
34.9 mm
|
Zielony
|
1.433 in
36.4 mm
|
1.303 in
33.1 mm
|
|
1.386 in
35.2 mm
|
||
| 8,2686 zł - 9,1874 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
10.63 in
270.0 mm
|
Zielony
|
11.063 in
281.0 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
| 0,2026 zł - 0,3152 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.972 in
24.7 mm
|
Zielony
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| 0,4531 zł - 0,5034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.913 in
48.6 mm
|
Zielony
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
|
1.957 in
49.7 mm
|
||
| 5,0969 zł - 7,9286 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5.78 in
146.8 mm
|
Zielony
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
| 1,4082 zł - 2,1905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
3.681 in
93.5 mm
|
Zielony
|
3.949 in
100.3 mm
|
3.539 in
89.9 mm
|
|
3.85 in
97.8 mm
|
||
| 0,2157 zł - 0,2397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.047 in
26.6 mm
|
Zielony
|
1.169 in
29.7 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 1,0241 zł - 1,1378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.913 in
74.0 mm
|
Zielony
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
|
2.909 in
73.9 mm
|
||
| 0,1271 zł - 0,1977 zł | 5000 Na stanie |
|
0.559 in
14.2 mm
|
Zielony
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 0,1895 zł - 0,2948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.921 in
23.4 mm
|
Zielony
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
| 1,2911 zł - 1,4345 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
3.315 in
84.2 mm
|
Zielony
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
|
3.476 in
88.3 mm
|
||
| 0,1826 zł - 0,284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Zielony
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 1,8701 zł - 2,0779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.252 in
108.0 mm
|
Zielony
|
4.492 in
114.1 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
|
4.394 in
111.6 mm
|
||
| 7,5169 zł - 8,3522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
8.504 in
216.0 mm
|
Zielony
|
8.803 in
223.6 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
| 2,6769 zł - 2,9744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.39 in
111.5 mm
|
Zielony
|
4.63 in
117.6 mm
|
4.232 in
107.5 mm
|
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować