Menu Search

Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 33.9 mm 35.8 mm Zielony

Numer produktu Essentra:

20747206

Numer produktu produkcyjny:

20747206

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 2000

Zamów wielokrotność 200

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 42.2 mm
d1 33.9 mm
d2 37.3 mm
d3 32.0 mm
d4 35.8 mm
h 12.3 mm
Kolor Zielony
Materiał LDPE - PCR
Składu Pochodzącego z Recyklingu 100%
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt