Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standardowe nasadki i zatyczki stożkowe są zaprojektowane do funkcjonowania zarówno jako nasadki, jak i zatyczki. Pasują do ponad 140 rozmiarów, dzięki swojemu stożkowemu kształtowi. Powszechnie stosowane w celu ochrony przed uszkodzeniami, brudem, wilgocią oraz innymi substancjami chemicznymi powodującymi korozję podczas przechowywania i transportu. Są szeroko stosowane w różnych branżach. Łatwe do zainstalowania i usunięcia, stanowią opłacalne rozwiązanie.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTCPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Gdy używane jako zatyczka | d1 | Kolor | d2 | d3 | Gdy używane jako nasadka | d4 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.972 in
24.7 mm
|
Zielony
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.559 in
39.6 mm
|
Zielony
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
|
1.618 in
41.1 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
3.681 in
93.5 mm
|
Zielony
|
3.949 in
100.3 mm
|
3.539 in
89.9 mm
|
|
3.85 in
97.8 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.252 in
108.0 mm
|
Zielony
|
4.492 in
114.1 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
|
4.394 in
111.6 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.913 in
48.6 mm
|
Zielony
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
|
1.957 in
49.7 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.913 in
74.0 mm
|
Zielony
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
|
2.909 in
73.9 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Zielony
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5.492 in
139.5 mm
|
Zielony
|
5.732 in
145.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
|
5.512 in
140.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zielony
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
3.315 in
84.2 mm
|
Zielony
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
|
3.476 in
88.3 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.335 in
33.9 mm
|
Zielony
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.409 in
35.8 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.882 in
124.0 mm
|
Zielony
|
5.039 in
128.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.921 in
23.4 mm
|
Zielony
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.681 in
68.1 mm
|
Zielony
|
2.791 in
70.9 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
|
2.728 in
69.3 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zielony
|
1.287 in
32.7 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
|
1.539 in
39.1 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.047 in
26.6 mm
|
Zielony
|
1.169 in
29.7 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
1.114 in
28.3 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.323 in
33.6 mm
|
Zielony
|
1.492 in
37.9 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
|
1.681 in
42.7 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.559 in
14.2 mm
|
Zielony
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.567 in
14.4 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.52 in
38.6 mm
|
Zielony
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
8.504 in
216.0 mm
|
Zielony
|
8.803 in
223.6 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
|
8.78 in
223.0 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować