Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standardowe nasadki i zatyczki stożkowe są zaprojektowane do funkcjonowania zarówno jako nasadki, jak i zatyczki. Pasują do ponad 140 rozmiarów, dzięki swojemu stożkowemu kształtowi. Powszechnie stosowane w celu ochrony przed uszkodzeniami, brudem, wilgocią oraz innymi substancjami chemicznymi powodującymi korozję podczas przechowywania i transportu. Są szeroko stosowane w różnych branżach. Łatwe do zainstalowania i usunięcia, stanowią opłacalne rozwiązanie.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTCPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Gdy używane jako zatyczka | d1 | Kolor | d2 | d3 | Gdy używane jako nasadka | d4 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.559 in
14.2 mm
|
Zielony
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.567 in
14.4 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zielony
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
|
0.776 in
19.7 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.52 in
38.6 mm
|
Zielony
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5.78 in
146.8 mm
|
Zielony
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
8.504 in
216.0 mm
|
Zielony
|
8.803 in
223.6 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
|
8.78 in
223.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.39 in
111.5 mm
|
Zielony
|
4.63 in
117.6 mm
|
4.232 in
107.5 mm
|
|
4.528 in
115.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.921 in
23.4 mm
|
Zielony
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zielony
|
1.287 in
32.7 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
|
1.539 in
39.1 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.335 in
33.9 mm
|
Zielony
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.409 in
35.8 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.882 in
124.0 mm
|
Zielony
|
5.039 in
128.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zielony
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5.492 in
139.5 mm
|
Zielony
|
5.732 in
145.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
|
5.512 in
140.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Zielony
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.681 in
68.1 mm
|
Zielony
|
2.791 in
70.9 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
|
2.728 in
69.3 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
3.799 in
96.5 mm
|
Zielony
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
|
3.976 in
101.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
3.315 in
84.2 mm
|
Zielony
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
|
3.476 in
88.3 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.374 in
34.9 mm
|
Zielony
|
1.433 in
36.4 mm
|
1.303 in
33.1 mm
|
|
1.386 in
35.2 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
6.181 in
157.0 mm
|
Zielony
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
10.63 in
270.0 mm
|
Zielony
|
11.063 in
281.0 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
|
8.78 in
223.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.913 in
48.6 mm
|
Zielony
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
|
1.957 in
49.7 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować