Menu Search

Zaślepki prostokątne lekkie

Na stanie

Lightweight Rectangular Tube Inserts are designed for lightweight, rectangular tube and pipe applications. The ribbed design ensures easy insertion and a secure fit. Protects surfaces and prevents dirt and contaminants from entering the tube or pipe.

Prostokątne wkładki i ślizgacze pasują idealnie do większości lekkich prostokątnych profili i rurek.

  • Zapewniają czystość i estetyczny wygląd.
  • Zapewniają ochronę powierzchni i zapobiega wnikaniu kurzu i innych zanieczyszczeń.
Materiał: PE Kolor: Czarny Grupa SR: SR1552

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
12 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność T2 L1 h L h1 T1 Kup
10246979 0,3289 zł - 0,8058 zł 75 Na stanie
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
10247013 0,8172 zł - 2,0022 zł 1160 Na stanie
1.0 mm
30.0 mm
13.0 mm
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2125 zł - 0,5207 zł 934 Na stanie
1.0 mm
10.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0,451 zł - 1,1049 zł 1000 Na stanie
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
0,6879 zł - 1,6855 zł 1238 Na stanie
1.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
40.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,3719 zł - 0,9113 zł 11948 Na stanie
1.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,6764 zł - 1,6573 zł 46 Na stanie
1.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,2614 zł - 0,6404 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
1,8528 zł - 4,5393 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0,6995 zł - 3,3324 zł 2116 Na stanie
1.0 mm
30.0 mm
13.0 mm
50.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2513 zł - 0,6158 zł 1567 Na stanie
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
20.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
0,3951 zł - 0,968 zł 159 Na stanie
1.0 mm
20.0 mm
11.0 mm
40.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 2.0 mm 1.0 mm Czarny PE

10246979

Przedział cen netto
0,8058 zł - 0,3289 zł

Zapasy magazynowe
75 Na stanie
Atrybuty
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 2.0 mm 1.0 mm Czarny PE

10247013

Przedział cen netto
2,0022 zł - 0,8172 zł

Zapasy magazynowe
1160 Na stanie
Atrybuty
  • L
    40.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 2.0 mm 1.0 mm Czarny PE

10246955

Przedział cen netto
0,5207 zł - 0,2125 zł

Zapasy magazynowe
934 Na stanie
Atrybuty
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 2.0 mm 1.0 mm Czarny PE

10246993

Przedział cen netto
1,1049 zł - 0,451 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • L
    40.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 2.0 mm 1.0 mm Czarny PE

10247006

Przedział cen netto
1,6855 zł - 0,6879 zł

Zapasy magazynowe
1238 Na stanie
Atrybuty
  • L
    40.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 2.0 mm 1.0 mm Czarny PE

10246986

Przedział cen netto
0,9113 zł - 0,3719 zł

Zapasy magazynowe
11948 Na stanie
Atrybuty
  • L
    30.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Zaślepka profilu 2.0 mm 1.0 mm Czarny PE

10257487

Przedział cen netto
1,6573 zł - 0,6764 zł

Zapasy magazynowe
46 Na stanie
Atrybuty
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Zaślepka profilu 2.0 mm 1.0 mm Czarny PE

10257470

Przedział cen netto
0,6404 zł - 0,2614 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    40.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 2.0 mm 1.0 mm Czarny PE

10247020

Przedział cen netto
4,5393 zł - 1,8528 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    100.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Zaślepka profilu 2.0 mm 1.0 mm Czarny PE

10257456

Przedział cen netto
3,3324 zł - 0,6995 zł

Zapasy magazynowe
2116 Na stanie
Atrybuty
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 2.0 mm 1.0 mm Czarny PE

10246962

Przedział cen netto
0,6158 zł - 0,2513 zł

Zapasy magazynowe
1567 Na stanie
Atrybuty
  • L
    20.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Zaślepka profilu 2.0 mm 1.0 mm Czarny PE

10257463

Przedział cen netto
0,968 zł - 0,3951 zł

Zapasy magazynowe
159 Na stanie
Atrybuty
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm