Menu Search

Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym PCR

W produkcji

Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym mają stożkowy kształt, który zapewnia skuteczną ochronę ogólną przed uszkodzeniami, brudem, wilgocią i korozją podczas produkcji, przechowywania i transportu. Kształt stożkowy sprawia, że jest to ekonomiczne rozwiązanie, które można dostosować do różnych wymiarów. Konstrukcja z montażem na wcisk, z uchwytem ułatwiający usunięcie. Zapewnia to łatwe i szybkie usunięcie, gdy dopasowanie jest ciasne.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTCL2PCR

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
28 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 L d1 h w D Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
11.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.5 mm
15.0 mm
17.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
23.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
37.9 mm
15.0 mm
33.6 mm
12.0 mm
12.3 mm
42.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
51.0 mm
15.0 mm
48.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
55.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
43.0 mm
15.0 mm
40.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
47.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
15.0 mm
42.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
49.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.5 mm
15.0 mm
13.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
19.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.5 mm
15.0 mm
21.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
27.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.5 mm
15.0 mm
19.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
25.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
15.0 mm
29.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
35.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
15.0 mm
7.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
13.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.5 mm
15.0 mm
44.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
51.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.5 mm
15.0 mm
9.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
15.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
8.0 mm
18.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.2 mm
15.0 mm
14.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
20.2 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.5 mm
15.0 mm
38.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
44.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
15.0 mm
6.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
12.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.5 mm
15.0 mm
10.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
16.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
15.0 mm
18.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
23.5 mm
  • z 2
Zaślepka z uchwytem bocznym 5.0 mm 7.0 LDPE - PCR Zielony

20747442


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 25.0 mm 28.0 LDPE - PCR Zielony

20747619


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 17.5 mm 19.5 LDPE - PCR Zielony

20747565


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 33.6 mm 37.9 LDPE - PCR Zielony

20747657


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    42.5 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 48.5 mm 51.0 LDPE - PCR Zielony

20747701


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    55.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    51.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 40.0 mm 43.0 LDPE - PCR Zielony

20747671


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    47.5 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 42.5 mm 45.0 LDPE - PCR Zielony

20747688


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    49.0 mm
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 13.5 mm 15.5 LDPE - PCR Zielony

20747527


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 21.0 mm 23.5 LDPE - PCR Zielony

20747596


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 19.0 mm 21.5 LDPE - PCR Zielony

20747589


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 29.5 mm 32.0 LDPE - PCR Zielony

20747633


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 7.0 mm 9.5 LDPE - PCR Zielony

20747466


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 44.5 mm 47.5 LDPE - PCR Zielony

20747695


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    51.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    47.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 9.5 mm 11.5 LDPE - PCR Zielony

20747480


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 12.5 mm 14.5 LDPE - PCR Zielony

20747510


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 14.2 mm 16.2 LDPE - PCR Zielony

20747534


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    20.2 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.2 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 38.5 mm 40.5 LDPE - PCR Zielony

20747664


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 6.0 mm 8.0 LDPE - PCR Zielony

20747459


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 10.5 mm 12.5 LDPE - PCR Zielony

20747497


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    16.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 18.0 mm 20.0 LDPE - PCR Zielony

20747572


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    23.5 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm