Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym mają stożkowy kształt, który zapewnia skuteczną ochronę ogólną przed uszkodzeniami, brudem, wilgocią i korozją podczas produkcji, przechowywania i transportu. Kształt stożkowy sprawia, że jest to ekonomiczne rozwiązanie, które można dostosować do różnych wymiarów. Konstrukcja z montażem na wcisk, z uchwytem ułatwiający usunięcie. Zapewnia to łatwe i szybkie usunięcie, gdy dopasowanie jest ciasne.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTCL2PCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | L | d1 | h | w | D | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2527 zł - 0,3931 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.492 in
37.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
0,2496 zł - 0,3883 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
0,1059 zł - 0,1648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.531 in
13.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,0589 zł - 0,0655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
0,0527 zł - 0,0586 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1086 zł - 0,169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.61 in
15.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
0,0527 zł - 0,0586 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,1256 zł - 0,1953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.638 in
16.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
0,1321 zł - 0,1468 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.768 in
19.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
0,1298 zł - 0,1442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,302 zł - 0,3356 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.008 in
51.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,2758 zł - 0,4291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
0,2847 zł - 0,3163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
0,1602 zł - 0,178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,1545 zł - 0,1716 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.925 in
23.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
0,2789 zł - 0,3099 zł | 1000 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
0,1498 zł - 0,1665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.846 in
21.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
0,2512 zł - 0,3907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.398 in
35.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
||
0,1028 zł - 0,16 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.492 in
12.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
0,2731 zł - 0,4249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.594 in
40.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować