Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym to zatyczki, które łatwo demontuje się z miejsc trudno dostępnych. Zaprojektowano je z myślą o ochronie otworów gwintowanych i niegwintowanych podczas produkcji, przechowywania lub transportu. Chronią przed pyłem, zabrudzeniami, uszkodzeniami, wilgocią, korozją i działaniem kwasów.
Boczny uchwyt gwarantuje szybki i łatwy demontaż, gdy artykuł ciasno przylega do chronionego elementu. Wytrzymują temperaturę od -40F do 275F (od -40C do 135C).
Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w maszynach, pojazdach, elektronice i układach HVAC.
Materiał: LDPE, TPE Kolor: Niebieski, Żółty, Naturalny Grupa SR: SR1110, SRSTCL2, SR1053
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | Kolor | Materiał | D | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9461 zł - 1,1448 zł | 1100 Na stanie |
1.827 in
46.4 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
2.031 in
51.6 mm
|
||
0,8366 zł - 2,0498 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.24 in
31.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
0,8087 zł - 1,9815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.098 in
27.9 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,555 zł - 1,3597 zł | 2170 Na stanie |
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
0,3235 zł - 0,7926 zł | 2610 Na stanie |
0.783 in
19.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
0,6581 zł - 1,6125 zł | 1890 Na stanie |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,7934 zł - 1,9439 zł | 950 Na stanie |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
0,6428 zł - 1,5749 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
0,2649 zł - 0,6491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.398 in
10.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,6149 zł - 1,5066 zł | 210 Na stanie |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
0,3709 zł - 0,9087 zł | 10499 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,435 zł - 1,0659 zł | 3500 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
0,7111 zł - 1,7423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
0,4071 zł - 0,9976 zł | 13000 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
0,4866 zł - 1,1923 zł | 3500 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,297 zł - 0,7276 zł | 3000 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,3249 zł - 0,796 zł | 2555 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,7725 zł - 1,8927 zł | 186 Na stanie |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
0,5312 zł - 1,3016 zł | 2000 Na stanie |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
0,1525 zł - 0,2372 zł | 6000 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Żółty
|
LDPE
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować