Menu Search

Zaślepki wkręcane z uszczelką

Na stanie

Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

  • Nasadka jest wyposażona w wewnętrzny krążek uszczelniający z gumy neoprenowej, który ogranicza wycieki płynów i dodatkowo zmniejsza potencjalne obciążenia ścinające.
  • Łatwy montaż i demontaż bez użycia narzędzi. Ponadto sześciokątny łeb umożliwia też montaż/demontaż zaślepki kluczem płaskim lub nasadowym z niskim momentem obrotowym.
  • Do różnych zastosowań, w tym hydrauliki siłowej, pneumatyki i innych gałęzi przemysłu.
Materiał: HDPE Kolor: Żółty, Czerwony Grupa SR: SR1126

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
55 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność SW1 Rozmiar gwintu Kolor h H SW2 Standard gwintu Kup
0,3765 zł - 0,3765 zł 16043 Na stanie
16.0 mm
M14 x 1.5
Żółty
13.0 mm
15.0 mm
17.5 mm
Gwinty Metryczne
0,4085 zł - 0,4085 zł 23650 Na stanie
18.0 mm
M16 x 1.5
Żółty
13.0 mm
15.0 mm
19.7 mm
Gwinty Metryczne
0,5006 zł - 0,5006 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
13/16
Żółty
14.5 mm
16.5 mm
25.2 mm
Gwinty UNF
1,6872 zł - 1,6872 zł 2750 Na stanie
48.0 mm
1-3/4
Żółty
14.5 mm
17.0 mm
52.6 mm
Gwinty UNF
1,5757 zł - 1,5757 zł 1300 Na stanie
45.0 mm
1-5/8
Żółty
16.5 mm
19.0 mm
49.4 mm
Gwinty UNF
2,1614 zł - 2,1614 zł 900 Na stanie
52.0 mm
1-7/8
Żółty
16.5 mm
19.0 mm
57.0 mm
Gwinty UNF
0,3402 zł - 0,3402 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
M12 x 1.0
Żółty
11.0 mm
13.0 mm
15.4 mm
Gwinty Metryczne
0,3095 zł - 0,3095 zł 3500 Na stanie
10.0 mm
M8 x 1.0
Żółty
11.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
Gwinty Metryczne
0,3444 zł - 0,3444 zł 37415 Na stanie
14.0 mm
M12 x 1.5
Żółty
13.0 mm
15.0 mm
15.4 mm
Gwinty Metryczne
0,3277 zł - 0,3277 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
M10 x 1.0
Żółty
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
Gwinty Metryczne
1,4781 zł - 1,4781 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
1-7/16
Żółty
16.5 mm
18.5 mm
43.9 mm
Gwinty UNF
0,3793 zł - 0,3793 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
1/2
Żółty
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
Gwinty UNF
0,5633 zł - 0,5633 zł 1250 Na stanie
26.0 mm
M24 x 1.5
Żółty
13.0 mm
15.0 mm
28.5 mm
Gwinty Metryczne
0,6902 zł - 0,6902 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
M26 x 1.5
Żółty
13.0 mm
15.0 mm
30.7 mm
Gwinty Metryczne
0,5926 zł - 0,5926 zł 750 Na stanie
27.0 mm
M25 x 1.5
Żółty
13.0 mm
15.0 mm
29.6 mm
Gwinty Metryczne
0,8018 zł - 0,8018 zł 450 Na stanie
30.0 mm
1-1/16
Żółty
16.5 mm
18.5 mm
32.9 mm
Gwinty UNF
0,8673 zł - 0,8673 zł 83 Na stanie
32.0 mm
1-3/16
Żółty
16.5 mm
18.5 mm
35.1 mm
Gwinty UNF
3,6674 zł - 3,6674 zł 4000 Na stanie
70.0 mm
2-1/4
Żółty
17.0 mm
19.5 mm
76.8 mm
Gwinty BSP
1,2619 zł - 1,2619 zł 4900 Na stanie
36.0 mm
1
Żółty
17.0 mm
19.0 mm
39.5 mm
Gwinty BSP
0,3137 zł - 0,3137 zł 10000 Na stanie
12.0 mm
1/8
Żółty
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
Gwinty BSP
  • z 3
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty Metryczne M14 x 1.5 HDPE Żółty

10262849

Przedział cen netto
0,3765 zł - 0,3765 zł

Zapasy magazynowe
16043 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty Metryczne M16 x 1.5 HDPE Żółty

10262856

Przedział cen netto
0,4085 zł - 0,4085 zł

Zapasy magazynowe
23650 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty UNF 13/16 HDPE Żółty

10263082

Przedział cen netto
0,5006 zł - 0,5006 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW1
    23.0 mm
  • SW2
    25.2 mm
  • D
    26.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.5 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty UNF 1-3/4 HDPE Żółty

10263181

Przedział cen netto
1,6872 zł - 1,6872 zł

Zapasy magazynowe
2750 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    14.5 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty UNF 1-5/8 HDPE Żółty

10263174

Przedział cen netto
1,5757 zł - 1,5757 zł

Zapasy magazynowe
1300 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty UNF 1-7/8 HDPE Żółty

10263198

Przedział cen netto
2,1614 zł - 2,1614 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    52.0 mm
  • SW2
    57.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty Metryczne M12 x 1.0 HDPE Żółty

10262825

Przedział cen netto
0,3402 zł - 0,3402 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty Metryczne M8 x 1.0 HDPE Żółty

10262801

Przedział cen netto
0,3095 zł - 0,3095 zł

Zapasy magazynowe
3500 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    11.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty Metryczne M12 x 1.5 HDPE Żółty

10262832

Przedział cen netto
0,3444 zł - 0,3444 zł

Zapasy magazynowe
37415 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty Metryczne M10 x 1.0 HDPE Żółty

10262818

Przedział cen netto
0,3277 zł - 0,3277 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty UNF 1-7/16 HDPE Żółty

10263167

Przedział cen netto
1,4781 zł - 1,4781 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW1
    40.0 mm
  • SW2
    43.9 mm
  • D
    45.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty UNF 1/2 HDPE Żółty

10263044

Przedział cen netto
0,3793 zł - 0,3793 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty Metryczne M24 x 1.5 HDPE Żółty

10262894

Przedział cen netto
0,5633 zł - 0,5633 zł

Zapasy magazynowe
1250 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    26.0 mm
  • SW2
    28.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty Metryczne M26 x 1.5 HDPE Żółty

10262917

Przedział cen netto
0,6902 zł - 0,6902 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty Metryczne M25 x 1.5 HDPE Żółty

10262900

Przedział cen netto
0,5926 zł - 0,5926 zł

Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty UNF 1-1/16 HDPE Żółty

10263129

Przedział cen netto
0,8018 zł - 0,8018 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty UNF 1-3/16 HDPE Żółty

10263136

Przedział cen netto
0,8673 zł - 0,8673 zł

Zapasy magazynowe
83 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty BSP 2-1/4 HDPE Żółty

10263303

Przedział cen netto
3,6674 zł - 3,6674 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    70.0 mm
  • SW2
    76.8 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty BSP 1 HDPE Żółty

10263266

Przedział cen netto
1,2619 zł - 1,2619 zł

Zapasy magazynowe
4900 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty BSP 1/8 HDPE Żółty

10263204

Przedział cen netto
0,3137 zł - 0,3137 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm