Menu Search

Zaślepki wkręcane z uszczelką

Na stanie

Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

  • Nasadka jest wyposażona w wewnętrzny krążek uszczelniający z gumy neoprenowej, który ogranicza wycieki płynów i dodatkowo zmniejsza potencjalne obciążenia ścinające.
  • Łatwy montaż i demontaż bez użycia narzędzi. Ponadto sześciokątny łeb umożliwia też montaż/demontaż zaślepki kluczem płaskim lub nasadowym z niskim momentem obrotowym.
  • Do różnych zastosowań, w tym hydrauliki siłowej, pneumatyki i innych gałęzi przemysłu.
Materiał: HDPE Kolor: Żółty, Czerwony Grupa SR: SR1126

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
55 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność SW1 Rozmiar gwintu Kolor h H SW2 Standard gwintu Kup
0,5062 zł - 0,5062 zł 1900 Na stanie
24.0 mm
1/2
Żółty
15.0 mm
17.0 mm
26.0 mm
Gwinty BSP
0,845 zł - 0,845 zł 1900 Na stanie
32.0 mm
7/8
Żółty
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Gwinty BSP
0,4671 zł - 0,4671 zł 4600 Na stanie
19.0 mm
3/8
Żółty
13.0 mm
15.0 mm
20.8 mm
Gwinty BSP
10404270 55,1978 zł - 135,2347 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
3/4
Czerwony
15.0 mm
17.0 mm
30.7 mm
Gwinty BSP
0,5689 zł - 0,5689 zł 500 Na stanie
25.0 mm
5/8
Żółty
15.0 mm
17.0 mm
27.4 mm
Gwinty BSP
4,6017 zł - 4,6017 zł 7889 Na stanie
80.0 mm
2-1/2
Żółty
17.0 mm
19.5 mm
87.7 mm
Gwinty BSP
0,3137 zł - 0,3137 zł 10000 Na stanie
11.0 mm
3/8
Żółty
12.5 mm
14.5 mm
12.1 mm
Gwinty UNF
0,4085 zł - 0,4085 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
5/8
Żółty
13.5 mm
15.5 mm
19.7 mm
Gwinty UNF
10263037 0,3444 zł - 0,3444 zł 6990 Na stanie
13.0 mm
7/16
Żółty
12.5 mm
14.5 mm
14.3 mm
Gwinty UNF
0,4797 zł - 0,4797 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
7/16
Żółty
13.0 mm
15.0 mm
14.3 mm
Gwinty UNF
0,8673 zł - 0,8673 zł 3250 Na stanie
32.0 mm
M30 x 1.5
Żółty
13.0 mm
15.0 mm
35.1 mm
Gwinty Metryczne
1,2996 zł - 3,1841 zł 150 Na stanie
38.0 mm
1-3/8
Żółty
16.5 mm
18.5 mm
41.7 mm
Gwinty UNF
0,4406 zł - 0,4406 zł 20540 Na stanie
20.0 mm
M18 x 1.5
Żółty
13.0 mm
15.0 mm
21.9 mm
Gwinty Metryczne
0,9649 zł - 0,9649 zł 2250 Na stanie
32.0 mm
M30 x 2.0
Żółty
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Gwinty Metryczne
0,4085 zł - 0,4085 zł 2990 Na stanie
16.0 mm
9/16
Żółty
13.5 mm
15.5 mm
17.5 mm
Gwinty UNF
1,4084 zł - 1,4084 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.0 mm
M36 x 2.0
Żółty
16.0 mm
18.0 mm
42.8 mm
Gwinty Metryczne
2,2729 zł - 2,2729 zł 2600 Na stanie
55.0 mm
M52 x 2.0
Żółty
16.0 mm
18.5 mm
60.3 mm
Gwinty Metryczne
0,5842 zł - 0,5842 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
7/8
Żółty
13.5 mm
15.5 mm
26.3 mm
Gwinty UNF
0,7627 zł - 0,7627 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
M28 x 1.5
Żółty
13.0 mm
15.0 mm
32.9 mm
Gwinty Metryczne
1,6454 zł - 1,6454 zł 730 Na stanie
45.0 mm
M42 x 2.0
Żółty
16.0 mm
18.5 mm
49.4 mm
Gwinty Metryczne
  • z 3
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty BSP 1/2 HDPE Żółty

10263235

Przedział cen netto
0,5062 zł - 0,5062 zł

Zapasy magazynowe
1900 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty BSP 7/8 HDPE Żółty

10263259

Przedział cen netto
0,845 zł - 0,845 zł

Zapasy magazynowe
1900 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty BSP 3/8 HDPE Żółty

10263228

Przedział cen netto
0,4671 zł - 0,4671 zł

Zapasy magazynowe
4600 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    20.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty BSP 3/4 HDPE Czerwony

10404270

Przedział cen netto
135,2347 zł - 55,1978 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty BSP 5/8 HDPE Żółty

10263242

Przedział cen netto
0,5689 zł - 0,5689 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    25.0 mm
  • SW2
    27.4 mm
  • D
    29.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty BSP 2-1/2 HDPE Żółty

10263310

Przedział cen netto
4,6017 zł - 4,6017 zł

Zapasy magazynowe
7889 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    80.0 mm
  • SW2
    87.7 mm
  • D
    90.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty UNF 3/8 HDPE Żółty

10263020

Przedział cen netto
0,3137 zł - 0,3137 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    11.0 mm
  • SW2
    12.1 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty UNF 5/8 HDPE Żółty

10263068

Przedział cen netto
0,4085 zł - 0,4085 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty UNF 7/16 HDPE Żółty

10263037

Przedział cen netto
0,3444 zł - 0,3444 zł

Zapasy magazynowe
6990 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty UNF 7/16 HDPE Żółty

10434987

Przedział cen netto
0,4797 zł - 0,4797 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty Metryczne M30 x 1.5 HDPE Żółty

10262931

Przedział cen netto
0,8673 zł - 0,8673 zł

Zapasy magazynowe
3250 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty UNF 1-3/8 HDPE Żółty

10263150

Przedział cen netto
3,1841 zł - 1,2996 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    38.0 mm
  • SW2
    41.7 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty Metryczne M18 x 1.5 HDPE Żółty

10262863

Przedział cen netto
0,4406 zł - 0,4406 zł

Zapasy magazynowe
20540 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    21.9 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty Metryczne M30 x 2.0 HDPE Żółty

10262948

Przedział cen netto
0,9649 zł - 0,9649 zł

Zapasy magazynowe
2250 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty UNF 9/16 HDPE Żółty

10263051

Przedział cen netto
0,4085 zł - 0,4085 zł

Zapasy magazynowe
2990 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty Metryczne M36 x 2.0 HDPE Żółty

10262962

Przedział cen netto
1,4084 zł - 1,4084 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty Metryczne M52 x 2.0 HDPE Żółty

10263006

Przedział cen netto
2,2729 zł - 2,2729 zł

Zapasy magazynowe
2600 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    55.0 mm
  • SW2
    60.3 mm
  • D
    62.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty UNF 7/8 HDPE Żółty

10263099

Przedział cen netto
0,5842 zł - 0,5842 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty Metryczne M28 x 1.5 HDPE Żółty

10262924

Przedział cen netto
0,7627 zł - 0,7627 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty Metryczne M42 x 2.0 HDPE Żółty

10262979

Przedział cen netto
1,6454 zł - 1,6454 zł

Zapasy magazynowe
730 Na stanie
Atrybuty
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm