Szybkozłączne gwintowane nasadki zabezpieczające chronią gwinty i złącza przed uszkodzeniami podczas produkcji, przechowywania i transportu, zapewniając, że pozostaną w dobrym stanie i będą gotowe do użycia w razie potrzeby. Chronią otwór przed zanieczyszczeniami, takimi jak brud, kurz, szczątki i wilgoć.
Ukrywa początkowy nawój standardowych gwintów żeńskich. Są odpowiednie do wielu zastosowań, w tym w przemyśle hydraulicznym i ogólnym inżynierii. Oferują szeroki zakres rozmiarów gwintów, które spełniają normy metryczne, gazowe oraz UNF.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTFUPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | D | H | h | Standard gwintu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5615 zł - 0,8735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.1/16" x 12
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
||
0,3506 zł - 0,5454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20 x 2.5
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metryczny
|
||
1,8362 zł - 2,8564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2" x 11
|
2.902 in
73.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
GAS
|
||
0,3028 zł - 0,471 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16 x 1.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metryczny
|
||
0,5586 zł - 0,869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/4" x 14
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować