Menu Search

Zaślepki zatrzaskowe

Na stanie

Snap-Fit Blanking Plugs are designed to seal unused holes and apertures without the need for fasteners or adhesives. The snap-fit mechanism ensures a secure connection that prevents accidental removal, even under pressure or vibration. Offers high impact resistance and protects against dust, moisture and pollutants. Easy to install with a simple push or snap. Ideal for application in the manufacturing, electronics and construction industries.

Dają możliwość bezpiecznego i niezawodnego uszczelnienia bez stosowania dodatkowych elementów złącznych i klejów.Mają dużą wytrzymałość na uderzenia i zapobiegają wnikaniu pyłu, wilgoci i innych zanieczyszczeń do otworu.Łatwe w montażu, wystarczy wcisnąć lub zatrzasnąć bez użycia narzędzi. Materiał: LDPE Kolor: Czarny, Naturalny Grupa SR: SR1760

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
15 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D d1 Kolor H h Typ Kup
0,4685 zł - 0,4685 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
10.0 mm
Czarny
12.0 mm
2
0,2788 zł - 0,2788 zł 13000 Na stanie
14.8 mm
8.2 mm
Czarny
11.8 mm
2
0,8826 zł - 2,1625 zł 1200 Na stanie
49.5 mm
38.0 mm
Naturalny
9.8 mm
3.0 mm
0,3374 zł - 0,8267 zł 5000 Na stanie
20.0 mm
9.5 mm
Naturalny
8.5 mm
3.0 mm
1,1783 zł - 2,8868 zł 2081 Na stanie
59.0 mm
47.5 mm
Naturalny
9.8 mm
3.0 mm
1
0,647 zł - 1,5852 zł 2700 Na stanie
36.5 mm
25.0 mm
Naturalny
9.8 mm
3.0 mm
0,5243 zł - 1,2845 zł 500 Na stanie
31.5 mm
20.0 mm
Naturalny
9.8 mm
3.0 mm
1,2266 zł - 2,7605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
62.5 mm
51.0 mm
Naturalny
9.5 mm
3.0 mm
0,7195 zł - 1,7628 zł 12620 Na stanie
39.5 mm
28.0 mm
Naturalny
9.8 mm
3.0 mm
0,5577 zł - 1,3665 zł 25000 Na stanie
33.5 mm
22.0 mm
Naturalny
9.8 mm
3.0 mm
1
0,7934 zł - 1,9439 zł 1450 Na stanie
41.0 mm
31.5 mm
Naturalny
9.5 mm
3.0 mm
0,4071 zł - 0,9976 zł 2500 Na stanie
27.0 mm
14.0 mm
Naturalny
9.5 mm
7.0 mm
1
1,1646 zł - 1,582 zł 782 Na stanie
61.5 mm
50.0 mm
Naturalny
9.8 mm
3.0 mm
0,449 zł - 1,10 zł 500 Na stanie
27.5 mm
16.0 mm
Naturalny
9.8 mm
3.0 mm
1
0,3611 zł - 0,8848 zł 124 Na stanie
24.0 mm
12.5 mm
Naturalny
9.8 mm
3.0 mm
Zatyczka zatrzaskowa Non Threaded 17.0 mm Czarny LDPE - PIR

10050774

Przedział cen netto
0,4685 zł - 0,4685 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
Zatyczka zatrzaskowa Non Threaded 14.8 mm Czarny LDPE - PIR

10050705

Przedział cen netto
0,2788 zł - 0,2788 zł

Zapasy magazynowe
13000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.8 mm
  • d1
    8.2 mm
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
Zaślepki zatrzaskowe 49.5 mm LDPE - PIR Naturalny

10085332

Przedział cen netto
2,1625 zł - 0,8826 zł

Zapasy magazynowe
1200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    49.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepki zatrzaskowe 20.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10072776

Przedział cen netto
0,8267 zł - 0,3374 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.0 mm
  • H
    8.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepki zatrzaskowe 47.5 mm 59.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10085837

Przedział cen netto
2,8868 zł - 1,1783 zł

Zapasy magazynowe
2081 Na stanie
Atrybuty
  • D
    59.0 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    47.5 mm
  • Typ
    1
Zaślepki zatrzaskowe 36.5 mm LDPE - PIR Naturalny

10085318

Przedział cen netto
1,5852 zł - 0,647 zł

Zapasy magazynowe
2700 Na stanie
Atrybuty
  • D
    36.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepki zatrzaskowe 31.5 mm LDPE - PIR Naturalny

10085295

Przedział cen netto
1,2845 zł - 0,5243 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    31.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepki zatrzaskowe 62.5 mm LDPE - PIR Naturalny

10085844

Przedział cen netto
2,7605 zł - 1,2266 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    62.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    51.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepki zatrzaskowe 39.5 mm LDPE - PIR Naturalny

10085325

Przedział cen netto
1,7628 zł - 0,7195 zł

Zapasy magazynowe
12620 Na stanie
Atrybuty
  • D
    39.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepki zatrzaskowe 22.0 mm 33.5 mm 3.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10085301

Przedział cen netto
1,3665 zł - 0,5577 zł

Zapasy magazynowe
25000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    33.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • Typ
    1
Zaślepki zatrzaskowe 31.5 mm 41.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10087596

Przedział cen netto
1,9439 zł - 0,7934 zł

Zapasy magazynowe
1450 Na stanie
Atrybuty
  • D
    41.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    31.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepki zatrzaskowe 14.0 mm 27.0 mm 3.0 mm LDPE Naturalny

10204078

Przedział cen netto
0,9976 zł - 0,4071 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    27.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • Typ
    1
Zaślepki zatrzaskowe 61.5 mm LDPE - PIR Naturalny

10085349

Przedział cen netto
1,582 zł - 1,1646 zł

Zapasy magazynowe
782 Na stanie
Atrybuty
  • D
    61.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepki zatrzaskowe 16.0 mm 27.5 mm 3.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10085288

Przedział cen netto
1,10 zł - 0,449 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    27.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Typ
    1
Zaślepki zatrzaskowe 24.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10085271

Przedział cen netto
0,8848 zł - 0,3611 zł

Zapasy magazynowe
124 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.0 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    12.5 mm
  • Kolor
    Naturalny