Banjo Union Plugs protect banjo unions against damage and fluid residue. They are sturdy and suitable for hydraulic and fluid systems. Can be supplied with or without a cover tab. Compatible with DIN 7642 B/E banjo unions.
Zaprojektowane z myślą o zabezpieczeniu przed uszkodzeniem, zużyciem oraz wnikaniem zanieczyszczeń lub wilgoci.Zapewniają pewne mocowanie na złączach przegubowych DIN 7642 B/E, tworząc wytrzymałą powierzchnię uszczelniającą zapobiegającą wyciekom.Nadają się do stosowania w maszynach motoryzacyjnych i przemysłowych. Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Naturalny Grupa SR: SR1016
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | ID | D | Rodzaj zaślepki | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4715 zł - 1,1553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Z uchwytem
|
||
| 0,3831 zł - 0,9387 zł | 2500 Na stanie |
0.484 in
12.3 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
Bez uchwytu
|
||
| 10087091 | 0,4142 zł - 1,0149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.563 in
14.3 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Bez uchwytu
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować