Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Popularna seria zaślepek walcowych z uchwytem. Zaprojektowane zostały w celu skutecznej ochrony podczas przechowywania i transportu. Jego podstawową funkcją jest zapobieganie przedostawaniu się uszkodzeń, korozji, brudu i wilgoci do wewnętrznej części komponentu oraz ich zanieczyszczeniu. Te wtyczki mają zintegrowany uchwyt, który umożliwia szybkie i łatwe usunięcie, bez potrzeby używania dodatkowych narzędzi.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTLLPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | L | D | h | d | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.677 in
17.2 mm
|
2.094 in
53.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
2.575 in
65.4 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
5.374 in
136.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.602 in
15.3 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.531 in
13.5 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować