Menu Search

Zatyczki z uchwytem centralnym

Na stanie

Zaślepki z uchwytem centralnym z łatwością umieszcza się w otworach gwintowanych i niegwintowanych. Z uwagi na stożkowy kształt możliwy jest montaż zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych. Zaślepka ciasno dopasowuje się do otworu i zapewnia dobre uszczelnienie, dzięki czemu chroni otwartą rurę lub otwór przed wnikaniem do wnętrza niepożądanych substancji, a tym samym wspomaga ochronę komponentów wewnętrznych i gwarantuje optymalne parametry pracy.

Zintegrowany uchwyt centralny ułatwia i przyspiesza demontaż; wystarczy go pociągnąć w górę. Zaślepka chroni przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.

Używane w różnorodnych zastosowaniach.

  • Stożkowy kształt zaślepki oznacza, że pasuje ona do otworów o różnych średnicach wewnętrznych.
  • Zintegrowany uchwyt centralny ułatwia i przyspiesza instalację i demontaż ręką, jak i za pomocą narzędzi.
  • Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w instalacjach elektrycznych, maszynach, urządzeniach i panelach sterowania.
Materiał: LDPE, LDPE - PIR Kolor: Żółty, Pomarańczowy, Czerwony Grupa SR: SR1174, SR1068

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
62 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność H D d2 Materiał d1 Typ Kup
0,4824 zł - 0,4824 zł 100 Na stanie
10.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
LDPE
18.0 mm
Tapered
0,3542 zł - 0,3542 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
31.0 mm
17.0 mm
LDPE
14.5 mm
Tapered
0,5187 zł - 1,2709 zł 190 Na stanie
15.0 mm
25.4 mm
21.0 mm
LDPE
18.5 mm
1
2,8028 zł - 6,867 zł 240 Na stanie
25.0 mm
74.6 mm
70.2 mm
LDPE - PIR
67.4 mm
Tab
0,6428 zł - 0,6428 zł 228 Na stanie
12.0 mm
47.0 mm
31.5 mm
LDPE
29.0 mm
Tapered
0,9468 zł - 2,3197 zł 968 Na stanie
22.4 mm
44.5 mm
38.8 mm
LDPE
34.1 mm
1
0,7083 zł - 0,7083 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
47.6 mm
32.0 mm
LDPE
29.5 mm
Tapered
0,5159 zł - 0,5159 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
42.2 mm
28.0 mm
LDPE
25.0 mm
Tapered
10073162 0,2677 zł - 0,6559 zł 7500 Na stanie
13.7 mm
23.8 mm
20.0 mm
LDPE - PIR
17.8 mm
0,2763 zł - 0,3279 zł 250 Na stanie
10.0 mm
30.3 mm
16.2 mm
LDPE
14.2 mm
Tapered
0,4671 zł - 1,1445 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.3 mm
16.7 mm
12.3 mm
LDPE
11.4 mm
1
1,1336 zł - 2,7775 zł 55 Na stanie
18.3 mm
48.4 mm
44.1 mm
LDPE
41.0 mm
1
0,7572 zł - 1,8551 zł 13200 Na stanie
19.1 mm
39.4 mm
32.7 mm
LDPE
29.2 mm
1
0,2328 zł - 0,5705 zł 116 Na stanie
11.0 mm
17.2 mm
13.7 mm
LDPE - PIR
11.7 mm
0,5773 zł - 1,4143 zł 6000 Na stanie
19.0 mm
32.0 mm
27.7 mm
LDPE - PIR
24.7 mm
2,5658 zł - 6,2862 zł 105 Na stanie
31.5 mm
70.6 mm
67.3 mm
LDPE - PIR
59.3 mm
Tab
0,7627 zł - 1,8687 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.8 mm
35.8 mm
31.0 mm
LDPE
27.8 mm
1
0,8589 zł - 2,1045 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.1 mm
41.2 mm
37.2 mm
LDPE
33.3 mm
1
0,4406 zł - 1,0795 zł 34000 Na stanie
13.5 mm
21.3 mm
17.7 mm
LDPE
15.5 mm
1
1,1671 zł - 2,8595 zł 900 Na stanie
25.4 mm
54.9 mm
49.2 mm
LDPE
45.9 mm
1
  • z 4
Zaślepka z uchwytem centralnym 11.5 mm 18.0 mm LDPE Żółty

10287514

Przedział cen netto
0,4824 zł - 0,4824 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    34.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Typ
    Tapered
Zaślepka z uchwytem centralnym 11.5 mm 14.5 mm LDPE Żółty

10287484

Przedział cen netto
0,3542 zł - 0,3542 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    31.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Typ
    Tapered
Zaślepka z uchwytem centralnym 21.3 mm 18.5 mm LDPE Pomarańczowy

10152942

Przedział cen netto
1,2709 zł - 0,5187 zł

Zapasy magazynowe
190 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.4 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
Zaślepka z uchwytem centralnym 1.024 in 2.654 in LDPE - PIR Czerwony

10073223

Przedział cen netto
6,867 zł - 2,8028 zł

Zapasy magazynowe
240 Na stanie
Atrybuty
  • D
    74.6 mm
  • d1
    67.4 mm
  • d2
    70.2 mm
  • H
    25.0 mm
  • Typ
    Tab
Zaślepka z uchwytem centralnym 13.5 mm 29.0 mm LDPE Żółty

10287569

Przedział cen netto
0,6428 zł - 0,6428 zł

Zapasy magazynowe
228 Na stanie
Atrybuty
  • D
    47.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    Tapered
Zaślepka z uchwytem centralnym 25.4 mm 34.1 mm LDPE Pomarańczowy

10153024

Przedział cen netto
2,3197 zł - 0,9468 zł

Zapasy magazynowe
968 Na stanie
Atrybuty
  • D
    44.5 mm
  • d1
    34.1 mm
  • d2
    38.8 mm
  • H
    22.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
Zaślepka z uchwytem centralnym 13.5 mm 29.5 mm LDPE Żółty

10287576

Przedział cen netto
0,7083 zł - 0,7083 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    47.6 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    Tapered
Zaślepka z uchwytem centralnym 13.5 mm 25.0 mm LDPE Żółty

10287552

Przedział cen netto
0,5159 zł - 0,5159 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    42.2 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    Tapered
Zaślepka z uchwytem centralnym 24.5 mm 17.8 mm LDPE - PIR Czerwony

10073162

Przedział cen netto
0,6559 zł - 0,2677 zł

Zapasy magazynowe
7500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.8 mm
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    13/16 in UNF, 1/2 in BSP
Zaślepka z uchwytem centralnym 11.5 mm 14.2 mm LDPE Żółty

10287477

Przedział cen netto
0,3279 zł - 0,2763 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • D
    30.3 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.2 mm
  • H
    10.0 mm
  • Typ
    Tapered
Zaślepka z uchwytem centralnym 14.3 mm 11.4 mm LDPE Pomarańczowy

10152904

Przedział cen netto
1,1445 zł - 0,4671 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    16.7 mm
  • d1
    11.4 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
Zaślepka z uchwytem centralnym 28.6 mm 41.0 mm LDPE Pomarańczowy

10153048

Przedział cen netto
2,7775 zł - 1,1336 zł

Zapasy magazynowe
55 Na stanie
Atrybuty
  • D
    48.4 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.1 mm
  • H
    18.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
Zaślepka z uchwytem centralnym 25.4 mm 29.2 mm LDPE Pomarańczowy

10152997

Przedział cen netto
1,8551 zł - 0,7572 zł

Zapasy magazynowe
13200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    39.4 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
Zaślepka z uchwytem centralnym 22.0 mm 11.7 mm LDPE - PIR Czerwony

10073131

Przedział cen netto
0,5705 zł - 0,2328 zł

Zapasy magazynowe
116 Na stanie
Atrybuty
  • D
    17.2 mm
  • d1
    11.7 mm
  • d2
    13.7 mm
  • H
    11.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    9/16 in UNF, M14
Zaślepka z uchwytem centralnym 30.0 mm 24.7 mm LDPE - PIR Czerwony

10073186

Przedział cen netto
1,4143 zł - 0,5773 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • H
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/8 in, UNF, M28, M30
Zaślepka z uchwytem centralnym 1.240 in 2.335 in LDPE - PIR Czerwony

10073216

Przedział cen netto
6,2862 zł - 2,5658 zł

Zapasy magazynowe
105 Na stanie
Atrybuty
  • D
    70.6 mm
  • d1
    59.3 mm
  • d2
    67.3 mm
  • H
    31.5 mm
  • Typ
    Tab
Zaślepka z uchwytem centralnym 25.4 mm 27.8 mm LDPE Pomarańczowy

10152980

Przedział cen netto
1,8687 zł - 0,7627 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    35.8 mm
  • d1
    27.8 mm
  • d2
    31.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
Zaślepka z uchwytem centralnym 25.4 mm 33.3 mm LDPE Pomarańczowy

10153017

Przedział cen netto
2,1045 zł - 0,8589 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    41.2 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • H
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
Zaślepka z uchwytem centralnym 19.8 mm 15.5 mm LDPE Pomarańczowy

10152935

Przedział cen netto
1,0795 zł - 0,4406 zł

Zapasy magazynowe
34000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    13.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
Zaślepka z uchwytem centralnym 31.8 mm 45.9 mm LDPE Pomarańczowy

10153055

Przedział cen netto
2,8595 zł - 1,1671 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    54.9 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    49.2 mm
  • H
    25.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded