Menu Search

Zaślepka z uchwytem centralnym 19.8 mm 15.5 mm LDPE Pomarańczowy

Ta zaślepka z uchwytem na środku wykonana z pomarańczowego LDPE ma stożkowy kształt, dzięki czemu pasuje do otworów o średnicy od 15,5 do 17,7 mm. Znajdujący się na środku uchwyt ułatwia montaż i demontaż.
Numer produktu Essentra:

10152935

Numer produktu produkcyjny:

CP-19

34000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 5000

Zamów wielokrotność 500

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 21.3 mm
d1 15.5 mm
d2 17.7 mm
H 13.5 mm
Rozmiar gwintu Non Threaded
Standard gwintu Niegwintowany
Typ 1
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt