Menu Search

Zaślepka z uchwytem centralnym 26.0 mm 55.0 mm LDPE Czerwony

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 55 to 61 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal. It does not extend above the overall height.
Numer produktu Essentra:

10073209

Numer produktu produkcyjny:

110040

500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
40 - 199 4,2363 zł
200 - 399 2,4207 zł
400 + 1,7291 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 400

Zamów wielokrotność 40

Wartość netto:

169,45 zł

40 x 4,2363 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 65.0 mm
d1 55.0 mm
d2 61.0 mm
H 26.0 mm
Typ 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt