Menu Search

Zaślepka z uchwytem centralnym 11.0 mm 7.0 mm LDPE Żółty

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 7.0 mm to 9.5 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Numer produktu Essentra:

10287408

Numer produktu produkcyjny:

498718

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,1497 zł
5000 + 0,126 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

149,70 zł

1000 x 0,1497 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 23.3 mm
d1 7.0 mm
d2 9.5 mm
H 9.5 mm
Typ 2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt