Menu Search

Zaślepka z uchwytem centralnym 11.5 mm 12.5 mm LDPE Żółty

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 12.5 mm to 14.5 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Numer produktu Essentra:

10287453

Numer produktu produkcyjny:

498723

140 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,2982 zł
5000 + 0,2517 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

298,20 zł

1000 x 0,2982 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 28.4 mm
d1 12.5 mm
d2 14.5 mm
H 10.0 mm
Typ 2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt