Menu Search

Zaślepka z uchwytem centralnym 12.5 mm 19.0 mm LDPE Żółty

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 19.0 mm to 21.5 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Numer produktu Essentra:

10287521

Numer produktu produkcyjny:

498730

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,4824 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

241,20 zł

500 x 0,4824 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 35.7 mm
d1 19.0 mm
d2 21.5 mm
H 11.0 mm
Typ 2
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt