Zaślepki z uchwytem centralnym z łatwością umieszcza się w otworach gwintowanych i niegwintowanych. Z uwagi na stożkowy kształt możliwy jest montaż zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych. Zaślepka ciasno dopasowuje się do otworu i zapewnia dobre uszczelnienie, dzięki czemu chroni otwartą rurę lub otwór przed wnikaniem do wnętrza niepożądanych substancji, a tym samym wspomaga ochronę komponentów wewnętrznych i gwarantuje optymalne parametry pracy.
Zintegrowany uchwyt centralny ułatwia i przyspiesza demontaż; wystarczy go pociągnąć w górę. Zaślepka chroni przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.
Używane w różnorodnych zastosowaniach.
Materiał: LDPE Kolor: Żółty, Pomarańczowy, Czerwony Grupa SR: SR1174, SR1068
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | H | D | d2 | Materiał | d1 | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3373 zł - 0,5247 zł | 9600 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
LDPE
|
0.402 in
10.2 mm
|
1
|
||
0,7572 zł - 1,8551 zł | 15800 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
1.551 in
39.4 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
LDPE
|
1.15 in
29.2 mm
|
1
|
||
0,4922 zł - 1,206 zł | 2250 Na stanie |
0.701 in
17.8 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
LDPE
|
0.886 in
22.5 mm
|
1
|
||
0,7627 zł - 1,8687 zł | 3195 Na stanie |
0.78 in
19.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
LDPE
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
0,2077 zł - 0,509 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
LDPE
|
0.429 in
10.9 mm
|
1
|
||
0,4769 zł - 1,1684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.469 in
11.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
1,1336 zł - 2,7775 zł | 55 Na stanie |
0.72 in
18.3 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
1.736 in
44.1 mm
|
LDPE
|
1.614 in
41.0 mm
|
1
|
||
0,5159 zł - 0,5159 zł | 80 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
1.661 in
42.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
0,2763 zł - 0,3279 zł | 250 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
LDPE
|
0.559 in
14.2 mm
|
2
|
||
10073162 | 0,2677 zł - 0,6559 zł | 2500 Na stanie |
0.539 in
13.7 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
|
0,2763 zł - 0,3279 zł | 2200 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
2
|
||
0,5159 zł - 0,5159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
LDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
0,5522 zł - 1,3529 zł | 400 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
LDPE
|
0.87 in
22.1 mm
|
1
|
||
0,1826 zł - 0,4475 zł | 5200 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
1
|
||
0,5968 zł - 1,4622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.406 in
10.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
LDPE
|
0.268 in
6.8 mm
|
1
|
||
0,4824 zł - 0,4824 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
0,5159 zł - 0,5159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
LDPE
|
0.886 in
22.5 mm
|
2
|
||
0,2398 zł - 0,5876 zł | 15750 Na stanie |
0.469 in
11.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
LDPE
|
0.559 in
14.2 mm
|
1
|
||
2,5658 zł - 6,2862 zł | 105 Na stanie |
1.24 in
31.5 mm
|
2.78 in
70.6 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
LDPE
|
2.335 in
59.3 mm
|
1
|
||
0,99 zł - 2,4256 zł | 1361 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
LDPE
|
1.453 in
36.9 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować