Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Oferujemy plastikowe zawiasy listwowe, które można mocować za pomocą nitów, śrub, gwoździ i zacisków. Charakteryzują się dużą odpornością na takie substancje chemiczne, jak olej, rozcieńczalniki i woda morska, oraz odpornością na rozciąganie wynoszącą 180 N/cm. Można je stosować w szerszym zakresie temperatur, są dostarczane w rolkach 15,25 i dostępne w 3 różnych opcjach kolorystycznych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Kolor | Całkowita grubość | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 542,3128 zł - 2 542,3128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.197 ft
15.3 m
|
Szary
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 2 542,3128 zł - 2 542,3128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.197 ft
15.3 m
|
Biały
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 1 679,5641 zł - 1 679,5641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.197 ft
15.3 m
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 1 373,5651 zł - 1 373,5651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.197 ft
15.3 m
|
Biały
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 2 542,3128 zł - 2 542,3128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.197 ft
15.3 m
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 1 679,5641 zł - 1 679,5641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.197 ft
15.3 m
|
Biały
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 1 359,9134 zł - 1 359,9134 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.197 ft
15.3 m
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 1 510,9327 zł - 1 510,9327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.197 ft
15.3 m
|
Szary
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 462,1398 zł - 462,1398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
100.066 ft
30.5 m
|
Naturalny
|
0.047 in
1.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1 679,5641 zł - 1 679,5641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.197 ft
15.3 m
|
Szary
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować