Wpuszczane zawiasy skrzydełkowe to zawiasy o płaskich skrzydłach powszechnie używane w różnych zastosowaniach. Najlepiej pasują do drzwi bezprzylgowych. Produkty tej linii, nazywane również zawiasami do montażu powierzchniowego oferują różne formaty stożkowych otworów zależnie od tego, jakiej wytrzymałości wymaga dane zastosowanie. Dostępne są różne warianty materiałowe nadające się do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Dostępne są również różne kąty obrotu.
Grupa SR: SR5506 ,SR5562
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Liczba otworów montażowych | Wykończenie | Materiał | Kształt skrzydełkowy | Szerokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,9853 zł - 16,7794 zł | 348 Na stanie |
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Stop cynku
|
Prostokątne
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
15,3756 zł - 17,084 zł | 151 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Stal; stal nierdzewna
|
Prostokątne
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
16,9344 zł - 26,3425 zł | 38 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Chromowany
|
Odlew cynkowy
|
Prostokątne
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
11,913 zł - 16,6782 zł | 162 Na stanie |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Stal nierdzewna
|
Prostokątne
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
20054083 | 5,9078 zł - 9,1899 zł | 3330 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
GF PA
|
Kwadratowy
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
20052010 | 64,0989 zł - 99,7094 zł | 145 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Kwadratowy
|
1.969 in
50 mm
|
|
19,9438 zł - 22,1598 zł | 263 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Stal; stal nierdzewna
|
Prostokątne
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
21,3915 zł - 33,2757 zł | 128 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Zamak; stal nierdzewna
|
Prostokątne
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
6,8735 zł - 10,6922 zł | 747 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Zamak; stal nierdzewna
|
Kwadratowy
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
20064969 | 4,817 zł - 8,0927 zł | 1993 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
PA
|
Prostokątne
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
20074876 | 17,5904 zł - 27,3628 zł | 910 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Zamak; stal nierdzewna
|
Kwadratowy
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
20054045 | 44,8758 zł - 69,8068 zł | 419 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Kwadratowy
|
1.575 in
40 mm
|
|
15,8352 zł - 17,5947 zł | 27 Na stanie |
0.098 in
2.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
6
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Stal
|
Strzałkowe
|
3.504 in
89.0 mm
|
||
20126285 | 24 Na stanie |
0.098 in
2.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
6
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Strzałkowe
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
8,1768 zł - 12,7196 zł | 1504 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Chromowany
|
Stop cynku
|
Prostokątne
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
11,7212 zł - 13,0236 zł | 508 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Ocynk
|
Stal
|
Prostokątne
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
20123239 | 19,6714 zł - 21,8571 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Stal
|
Prostokątne
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
14,0979 zł - 16,9175 zł | 71 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Stal
|
Prostokątne
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
20121624 | 12,715 zł - 19,7789 zł | 16 Na stanie |
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
Chromowany
|
Stop cynku
|
Prostokątne
|
2.48 in
63.0 mm
|
|
15,6736 zł - 21,9431 zł | 12 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Ocynk
|
Stal; stal nierdzewna
|
Prostokątne
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować