Te zestawy szczęk imadła do zacisków Talongrip to proste elementy przykręcane, które umożliwiają wykonanie agresywnych operacji związanych z obróbką skrawaniem przy wysokości zaciskania zaledwie 1,5 mm. Usprawniają działanie imadeł konwencjonalnych. Pasują do szczęk imadła, zapewniając dostosowaną do danego zastosowania powierzchnię trzymania.
Idealnie sprawdzają się przy małych partiach obrabianych elementów, w trudnych zastosowaniach lub przy pracy nad prototypami — tam, gdzie stworzenie odpowiednich uchwytów byłoby kosztowne. Są używane w zastosowaniach wymagających zwiększonej wytrzymałości, na przykład przy obróbce elementów metalowych, kompozytowych oraz w przypadku precyzyjnych uchwytów do obrabianych przedmiotów. Są wyposażone w ogranicznik szczęki.
Materiał: Stal Grupa SR: SR12037, SR12035
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | l1 | w1 | h1 | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 331,048 zł - 1 565,9517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
200.0
|
31.8
|
62.2
|
Zestaw szczęk imadła
|
||
798,638 zł - 939,571 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
100.0
|
25.4
|
37.6
|
Zestaw szczęk imadła
|
||
80,116 zł - 94,2316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.0
|
12.7
|
6.4
|
Mały ogranicznik szczęk
|
||
905,111 zł - 1 064,821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
150.0
|
25.4
|
43.9
|
Zestaw szczęk imadła
|
||
1 011,584 zł - 1 190,1146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
200.0
|
25.4
|
43.9
|
Zestaw szczęk imadła
|
||
875,748 zł - 1 030,2738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
150
|
25.4
|
47.75
|
Zestaw szczęk imadła
|
||
1 011,584 zł - 1 190,1146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
200.0
|
25.4
|
43.9
|
Zestaw szczęk imadła
|
||
80,116 zł - 94,2316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.0
|
12.7
|
7.9
|
Duży ogranicznik szczęk
|
||
905,111 zł - 1 064,821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
150.0
|
25.4
|
43.9
|
Zestaw szczęk imadła
|
||
946,498 zł - 1 113,527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
200
|
25.4
|
47.75
|
Zestaw szczęk imadła
|
||
946,498 zł - 1 113,527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
200
|
25.4
|
47.75
|
Zestaw szczęk imadła
|
||
875,748 zł - 1 030,2738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
150
|
25.4
|
47.75
|
Zestaw szczęk imadła
|
||
798,638 zł - 939,571 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
100.0
|
25.4
|
37.6
|
Zestaw szczęk imadła
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować