Menu Search

Zestaw szczęk imadła 43.9 150.0 25.4 Stal

Te zestawy szczęk imadła do zacisków Talongrip stanowią prosty przykręcany element stosowany w agresywnych operacjach obróbki skrawaniem. Idealne do niewielkich partii produkcyjnych, wymagających zastosowań lub prototypowania, czyli sytuacji, w których wyrób specjalnego uchwytu jest zbyt kosztowny. Są wykorzystywane w zastosowaniach wymagających zwiększonej wytrzymałości. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20267506

Numer produktu produkcyjny:

20267506

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 1 064,821 zł
5 - 9 1 011,5844 zł
10 - 19 958,3477 zł
20 + 905,111 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 064,82 zł

1 x 1 064,821 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Zestaw szczęk imadła
Imadło zaciskowe 2 Off
Zatrzymanie zacisku imadła 1 pc 12035.W0220
Waga g 2570.0
h1 43.9
l1 150.0
w1 25.4
Materiał Stal
Stosować z Talongrip Clamps

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt