Złącza mimośrodowe meblowe są zwykle stosowane w meblach i branżach zajmujących się wytwarzaniem szaf. Pozwalają stworzyć mocne połączenie poszczególnych elementów meblowych. Posiadają wyżłobienie na śrubokręt krzyżakowy.
Złącze mimośrodowe wsuwa się w otwór wstępnie nawiercony w jednej z płyt meblowych, na przykład drewnianych. Następnie wbija się je młotkiem. Jest to element samoblokujący, dzięki czemu nie obraca się podczas montażu ręcznego lub automatycznego.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kompatybilna grubość płytki | Kup | |
|---|---|---|---|---|
| 0,7677 zł - 1,0748 zł | 1126 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,1402 zł - 1,5963 zł | 252 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10434840 | 0,5687 zł - 0,5687 zł | 34 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
|
| 10395783 | 0,5944 zł - 0,8322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować