Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This Knock Down Fitting product is a type of furniture joint connector, which is ideal for connecting wooden furniture. It is commonly used in self-assembly and flat-pack furniture applications.
Part of an extended range of furniture connector fittings that can be purchases separately.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Głębokość całkowita | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować