Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Łeb sześciokątny

 (8 Produkty)


Śruby ramieniowe z łbem sześciokątnym

Te śruby ramieniowe to elementy złączne z gładką częścią walcową pomiędzy łbem i gwintowanym trzonem. Ta gładka część jest obrabiana tak, by spełniała precyzyjne wymogi tolerancji, jakie stawia się elementom pozycjonującym, mocującym lub obrotowym.

Pozwala to zmniejszyć spiętrzenie naprężeń i obniżyć prawdopodobieństwo uszkodzenia lub awarii. Są również trwałe, odporne na korozję i nie mają właściwości magnetycznych. Wytrzymują wysokie obciążenia, drgania i trudne warunki otoczenia.

Sześciokątny łeb zapewnia wygodny i stabilny chwyt podczas dokręcania i odkręcania śruby. Sześciokątny łeb umożliwia proste przyłożenie momentu obrotowego za pomocą klucza lub klucza oczkowego, a tym samym zapewnia mocne i trwałe połączenie. Są szeroko stosowane w różnorodnych sektorach, w tym w motoryzacji, przemyśle, elektronice i budownictwie.

  • Ta gładka część jest obrabiana tak, by spełniała precyzyjne wymogi tolerancji, jakie stawia się częściom pozycjonującym, mocującym lub obrotowym.
  • Sześciokątny łeb zapewnia wygodny i stabilny chwyt podczas dokręcania i odkręcania śruby.
  • Są trwałe, odporne na korozję i nie mają właściwości magnetycznych.
  • Wytrzymują wysokie obciążenia, drgania i trudne warunki otoczenia.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Śruby ramieniowe z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym

Te śruby ramieniowe to elementy złączne z częścią walcową pomiędzy łbem i gwintem. Tę gładką część trzonu obrabia się tak, by spełniała precyzyjne wymogi tolerancji. Stanowi ona powierzchnię nośną łba śruby.

Śruby ramieniowe przydają się w sytuacjach wymagających zastosowania kołka montażowego, czopu, przegubu, wału lub ruchu ślizgowego. Wykazują się pewnymi właściwościami magnetycznymi, wytrzymałością i odpornością na korozję, jednak zmienia się to w bardzo surowych warunkach.

Śruby ramieniowe z tego asortymentu mają łeb z gniazdem sześciokątnym, dzięki czemu można je łatwo przykręcić i odkręcić kluczem imbusowym (sześciokątnym). Łeb nie jest gładki, co ułatwia chwycenie go. Te śruby nadają się do stosowania w elektronice, maszynach i sektorze motoryzacyjnym.

  • Gładką część trzonu obrabia się tak, by spełniała precyzyjne wymogi związane z tolerancją.
  • Można je łatwo przykręcić lub odkręcić kluczem imbusowym lub sześciokątnym.
  • Wykazują się pewnymi właściwościami magnetycznymi, wytrzymałością i odpornością na korozję.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal czarna Grupa SR: SRP0137, SRP0136

Śruby sześciokątne – PEEK

Szesciokątne śruby PEEK zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.

Posiada gwintowany trzpień, który zwiększa wytrzymałość na ścinanie i poprawia wyrównanie w zespołach. Konstrukcja umożliwia zastosowanie wysokiego momentu obrotowego i bezpieczne mocowanie przy użyciu standardowych narzędzi, co zapewnia niezawodność podczas montażu i prac konserwacyjnych.

Zachowuje integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C. Dzięki temu idealnie nadają się do zastosowania w sektorze półprzewodników i przetwórstwa chemicznego. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SR1930

Śruby z otworem przelotowym - z łbem walcowym - PEEK

Śruby z łbem wentylowanym wykonane z PEEK zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.

Posiadają pusty rdzeń lub otwór wentylacyjny, który umożliwia ucieczkę uwięzionego gazu lub cieczy, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań próżniowych.

Śruby zachowują integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C , dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania w przemyśle medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SR2012

Śruby z otworem wylotowym – łeb sześciokątny

Śruby z otworem wylotowym to elementy złączne przewiercone przez środek. Umożliwiają odprowadzenie gazów uwięzionych na dnie nieprzelotowego gwintowanego otworu. Gazy przechodzą przez wydrążony trzon śruby, który zapewnia przepływ powietrza potrzebny w danym zastosowaniu. Śruby te są powszechnie stosowane w układach wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV), ponieważ umieszczony na środku otwór wentylacyjny zmniejsza ryzyko nieszczelności pozornych w układach o wysokiej próżni.

Śruby z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb sześciokątny. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.

  • Umożliwiają odprowadzenie gazów nagromadzonych na dnie gwintowanego otworu i zapewniają przepływ powietrza.
  • Centralny otwór wentylacyjny pozwala wyeliminować nieszczelność pozorną w układach wysokopróżniowych.
  • Nadają się do stosowania w szczelnych obudowach i maszynach.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SRP0091.A4

Śruby z łbem sześciokątnym – Plastikowe

Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.

Grupa SR: SR1992

Śruby z łbem sześciokątnym — metalowe

Oferowane śruby z łbem sześciokątnym są wykonane z różnorodnych materiałów i mają różne wymiary.

Śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym – PEEK

Śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym wykonane z tworzywa PEEK zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.

Łeb walcowy zapewnia schludne i gładkie wykończenie. Posiada cylindryczny łeb z wpuszczonym napędem sześciokątnym, który umożliwia bezpieczne dokręcenie za pomocą klucza imbusowego, zmniejszając ryzyko poślizgnięcia lub uszkodzenia podczas montażu.

Zachowuje swoją integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C. Dzięki temu jest idealny do stosowania w sektorze medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SRK0083