W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(4 Produkty)
Standardowe nasadki rur to niedrogie kapturki ochronne o wysokiej jakości wykończenia, idealne do rur i przewodów. Te wciskane nasadki zostały zaprojektowane w celu zapobiegania zanieczyszczeniom, takim jak brud, wilgoć i korozja podczas przechowywania, transportu i procesów produkcyjnych. Mogą być łatwo założone i usunięte, zarówno przez urządzenia automatyczne, jak i ręcznie.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTXTPCR
Plastikowe nasadki rur zapewniają skuteczną ochronę rur i przewodów. Nasadki te zostały zaprojektowane do montażu na wcisk, w celu zapobiegania zanieczyszczeniom, takim jak brud, wilgoć i korozja, podczas przechowywania, transportu i procesów produkcyjnych. Mogą być łatwo dopasowane i usunięte, zarówno przez urządzenia automatyczne, jak i ręcznie. Zawierają otwór ciśnieniowy, umożliwiający uwalnianie ciśnienia w zależności od sytuacji.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTXTPEPCR
Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.
Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.
Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.
Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.
Chronią przed zanieczyszczeniami, kurzem i ciałami obcymi.Zaprojektowane z myślą o instalacjach hydraulicznych, ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), a także przemyśle.Wytrzymują temperaturę maksymalną 79,4C. Materiał: LDPE - PIR Kolor: Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1387
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować