Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Plastik Otwór przelotowy Uchwyty pałąkowe

 (4 Produkty)


Uchwyty do szafek — plastikowe, łukowe

Łukowe uchwyty drzwi i pokryw są lekkie i stanowią bardziej stylowe ergonomiczne wykończenie. Dostępne są produkty montowane od przodu i od tyłu panelu..

Grupa SR: SR5587, SR5586

Uchwyty do szafek — plastikowe, mostkowe

Uchwyty drzwi i pokryw w kształcie mostka to mocne uchwyty stosowane do otwierania i zamykania drzwi i pokryw ciężkich szaf. Asortyment obejmuje różne materiały i siły ciągnienia umożliwiające dostosowanie do danego środowiska oraz możliwość montażu od przodu i od tyłu panelu.

Uchwyty drzwi i pokryw — skośne, łukowe, do otworów przelotowych

Uchwyty skośne, łukowe do otworów przelotowych są mocowane od przodu. Ich ergonomiczne profile są estetyczne i zapewniają komfort użytkowania. W asortymencie są różnorodne kształty i materiały, dzięki czemu można dobrać model pasujący do konkretnego zastosowania i warunków pracy.

Uchwyty – otwór przelotowy, jednostronny

Zagłębione uchwyty drzwi i pokryw montuje się równo z powierzchnią drzwi lup płyty. Istnieje możliwość montażu na wcisk, a także mocowania śrubowego i spawanego. Plastikowe uchwyty zagłębione są najbardziej popularne. Oferujemy też uchwyty płaskie ze stali nierdzewnej i aluminium.