Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Rurka ograniczająca wygięcie światłowodu

 (6 Produkty)


Nasuwki ochronne

Wykonane z czarnych elastomerów termoplastycznych (TPE) nasuwki ochronne na światłowody zapewniają odprężenie i dodatkową ochronę przewodu prowadzonego przez otwór. Nasuwka przejściowa o średnicy 900 mikronów ogranicza wygięcie światłowodu i zapobiega utracie sygnału.

Przejściówki do złącz ST i SC

Przejściówki do złączy ST i SC umożliwiają przekształcenie otworu na złącze SC w otwór na złącze ST. Duplekser światłowodu umożliwia otwarcie i zakończenie kabla z włóknami aramidowymi. Wykonanie z nylonu w kolorze czarnym lub naturalnym o klasie palności UL94 V2.

Rurka ograniczająca wygięcie światłowodu

Ułatwia prowadzenie światłowodów, eliminując takie problemy jak zgniecenie, skręcenie czy mikrozagięcia. Idealne do światłowodów wdmuchiwanych na krótkie odległości i podłączeniach do budynków typu FTTH/FTTB. Wykonanie z polipropylenu (PP) lub politetraftalanu butylenu (PBT). Dostępne w kolorze czarnym i białym. Klasa palności UL94 V0.

Rurki ograniczające wygięcie światłowodu — duplekser

Duplekser światłowodu ograniczający promień zgięcia umożliwia rozdzielenie i zakończenie przewodu z włóknami aramidowymi. Umożliwia stosowanie adapterów wejściowych OFBLT, wiązek światłowowodych, kabli i sznurów połączeniowych o średnicy od 2,5 mm do 7,00 mm. Kolory: czarny, niebieski i zielony. Klasa palności UL94 V0.

Rurki ograniczające wygięcie światłowodu — rozdzielacz światłowodu 1 do 4

Osprzęt do światłowodów umożliwia bezpieczne mechaniczne zakończenie wielu małych kabli światłowodowych z włóknem aramidowym. Rozdzielacze można układać jeden na drugim. Umożliwiają rozdzielenie do 4 przewodów. Jest również dostępny zestaw rozszerzający zawierający wszystkie adaptery (OFM-4-05-19BLK). Wykonanie z czarnego nylonu o klasie palności UL94 V-2.

Zaciski ograniczające promień zgięcia światłowodu

Klipsy ograniczające promień zgięcia światłowodu są wykonane z nylonu w kolorze naturalnym i czarnym. Zapobiegają przerwaniom i zagięciom prowadzonych światłowodów. Dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2.

Grupa SR: SROFTHSP