Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Osłony powierzchni czołowej kołnierzy mają warstwę samoprzylepną, która umożliwia łatwe odrywanie i przyklejanie.Użycie specjalnego kleju gwarantuje pewne mocowanie, nie pozostawia on też śladów w normalnych warunkach.Spełniają wymogi specyfikacji kołnierzy DIN i ANSI. Materiał: Guma Kolor: Czarny Grupa SR: SR1361
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | T | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,0617 zł - 61,4013 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DIN 40
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 14,1364 zł - 34,6342 zł | 285 Na stanie |
DIN 20
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 59,5571 zł - 145,9149 zł | 300 Na stanie |
DIN 80
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 21,5948 zł - 52,9073 zł | 86 Na stanie |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 137,4513 zł - 336,7557 zł | 5 Na stanie |
ANSI 6"
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 94,7972 zł - 232,2533 zł | 34 Na stanie |
DIN 125
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
||
| 44,034 zł - 107,8834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DIN 65
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 136,9911 zł - 335,6283 zł | 9 Na stanie |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1 108,7572 zł - 2 716,4552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ANSI 20"
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.228 in
590.0 mm
|
||
| 219,0188 zł - 536,5961 zł | 11 Na stanie |
ANSI 8"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 5,6335 zł - 13,8023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 12,5373 zł - 30,7163 zł | 350 Na stanie |
DIN 15
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 11,872 zł - 29,0865 zł | 113 Na stanie |
DIN 10
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 63,6587 zł - 155,9639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DIN 100
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.22 in
158.0 mm
|
||
| 16,1321 zł - 39,5238 zł | 9650 Na stanie |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 16,6822 zł - 40,8715 zł | 16750 Na stanie |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 34,2216 zł - 83,8431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 342,9938 zł - 840,3349 zł | 25 Na stanie |
ANSI 10"
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.992 in
330.0 mm
|
||
| 1 299,1833 zł - 3 182,9993 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ANSI 24"
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
||
| 359,5599 zł - 880,9219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ANSI 26"
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować