Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

ASME Plastik Samoprzylepne osłony kołnierzy powierzchni czołowych

 (2 Produkty)


Samoprzylepne osłony kołnierzy powierzchni czołowych

Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.

  • Pełne ochraniacze kołnierzy mają warstwę samoprzylepną, która umożliwia łatwe odrywanie i przyklejanie.
  • Użycie specjalnego kleju gwarantuje pewne mocowanie, nie pozostawia on też śladów w normalnych warunkach.
  • Spełniają wymogi specyfikacji ANSI B16.5 i ASME B16.47 o wydajności15 funtów (lb).
Materiał: PE Kolor: Czarny Grupa SR: SR1373

Samoprzylepne osłony powierzchni czołowej kołnierzy

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Osłony powierzchni czołowej kołnierzy mają warstwę samoprzylepną, która umożliwia łatwe odrywanie i przyklejanie.Użycie specjalnego kleju gwarantuje pewne mocowanie, nie pozostawia on też śladów w normalnych warunkach.Spełniają wymogi specyfikacji kołnierzy DIN i ANSI. Materiał: Guma Kolor: Czarny Grupa SR: SR1361