Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

IP rated TPE

 (2 Produkty)


Standardowe przelotki otwarte

Oferujemy szeroka gamę standardowych przelotek otwartych wykonanych z różnych materiałów. Zatrzaskowa konstrukcja zapewnia szybki i łatwy montaż. Czarne PVC zabezpiecza przewody i kable przechodzące przez płyty. Czarna guma termoplastyczna TPR jest odporna na większość olejów i smarów, a także wytrzymuje temperatury od -40C do +135C. TPE to bardziej ekologiczna alternatywa dla PVC odpowiednia do stosowania w surowszych warunkach otoczenia i w szerszym zakresie temperatur. To bardzo stabilny materiał zapewniający długą żywotność EPDM to odporny materiał do stosowania w ekstremalnych temperaturach otoczenia od -40C do +125C. Być może zainteresują Cię też nasze zaślepki otworów, męskie i żeńskie wsporniki i podkładki płaskie.

Grupa SR: SR1700

Zaślepki otworów

Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

  • Zabezpieczają przed kurzem, brudem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.
  • Do różnych zastosowań, w tym w branży motoryzacyjnej, urządzeniach przemysłowych i maszynach.
  • Wytrzymują temperaturę od -40 C do 135 C.
Materiał: TPR, TPE, Silikon Kolor: Czarny Standard palności materiału: , UL94 HB, UL94 V-0Grupa SR: SR1851, SRBP, SRLTP