W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(2 Produkty)
Essentra Components oferuje najwyższej jakości uszczelki samoprzylepne do wielu różnych zastosowań. Bez względu na to, czy potrzebujesz uszczelek do drzwi, okien, urządzeń elektronicznych, czy do celów przemysłowych, mamy dla Ciebie odpowiednie rozwiązania.
Posiadamy szeroką gamę uszczelek EPDM o różnych profilach i właściwościach, takich jak:
Nasze uszczelki samoprzylepne są dostarczane w rolkach różnej długości, co pozwala na łatwą instalację i dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Wybierając nasze uszczelki, zapewniasz swoim produktom najlepszą możliwą ochronę i uszczelnienie.
Dostarczane w rolkach po 20 m. Samoprzylepna uszczelka łatwa w instalacji. Jeden z artykułów z tego asortymentu jest rozdzielony na środku, dzięki czemu powstają dwie równe części o długości 10,0 m. Materiał: czarny EPDM.
Grupa SR: SR5556
Taśma uszczelniająca z PVC niskiej gęstości do zastosowań zewnętrznych to taśma piankowa o zamkniętej strukturze komórek, która stanowi doskonałą ochronę przed wilgocią i powietrzem, charakteryzuje się znakomitą odpornością na warunki pogodowe i utlenianie, idealnym dopasowaniem i elastycznością w niskiej temperaturze oraz nadaje się świetnie do użytku na wolnym powietrzu. Specyfikacje: Klej: trwały na bazie akrylu, wrażliwy na nacisk. Metoda badania: ASTM D1667 Gęstość (lb/ft3): 7 Ugięcie pod naciskiem: 2 psi. Odkształcenie trwałe po ściśnięciu (50%) 8 maks. Temperatura robocza: klej na bazie gumy: od -40F do 180F Palność: FMVSS 302 Zastosowania. Urządzenia HVAC. Budownictwo. Montaż ogólny. Kampery/przyczepy/ciężarówki.
Grupa SR: SR1867
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować