Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
แผ่นรองป้องกันหน้าแปลนติดตั้งได้ง่าย ดิสก์มีรูเจาะไว้ให้แล้ว 4 รู ซึ่งสามารถใช้รัดสายเคเบิลเพื่อให้กระชับพอดีได้อย่างง่ายดาย เมื่อจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ยึดอื่นๆ เช่น จุกยึด หมุด และแหวนรอง
แผ่นป้องกันเหล่านี้ให้การปกป้องหน้าแปลนได้เต็มพื้นที่ สำหรับหน้าแปลนที่เป็นด้านซีลกับพื้นผิว มีดีไซน์พิเศษที่มีหลายรูที่พอดีกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูหน้าแปลนและวงสลัก
ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมหลากหลายนี้มีหลายขนาดและมาตรฐานแรงดันที่แตกต่างกัน โดยมีตัวเลือกที่เหมาะกับหน้าแปลน DIN ตั้งแต่ DN 10 ถึง DN 600 ระดับการทนแรงดันในกลุ่ม PN 6, 10, 16, 15 และ 40 และหน้าแปลนมาตรฐาน ANSI ขนาด 1/2 นิ้วถึง 32 นิ้ว ระดับการทนแรงดันในกลุ่ม 150, 300, 600, 900, 1500 และ 2500 ปอนด์ (lb)
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม | ขนาดรูสลัก | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.52 ฿ - 272.047 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
13 in
330.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
15 in
381.0 mm
|
8
|
||
| 139.726 ฿ - 154.816 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
11 in
279.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
13.752 in
349.3 mm
|
5
|
||
| 333.908 ฿ - 369.985 ฿ | 1776 มีในสต็อก |
16.142 in
410.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
18.11 in
460.0 mm
|
DN 300
|
||
| 43.895 ฿ - 85.113 ฿ | 20 มีในสต็อก |
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
DN 20
|
||
| 142.394 ฿ - 157.771 ฿ | 1187 มีในสต็อก |
9.449 in
240.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
11.22 in
285.0 mm
|
DN150
|
||
| 71.192 ฿ - 78.886 ฿ | 3 มีในสต็อก |
5.709 in
145.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
DN65
|
||
| 176.865 ฿ - 195.973 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
15.500 in
393.7 mm
|
1.750 in
44.5 mm
|
19.000 in
482.6 mm
|
8.000 in
|
||
| 37.06 ฿ - 41.065 ฿ | 10 มีในสต็อก |
3.750 in
95.3 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
5.500 in
139.7 mm
|
3/4 in
|
||
| 59.249 ฿ - 65.652 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.874 in
98.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
5 in
127.0 mm
|
1 1/2
|
||
| 67.077 ฿ - 74.329 ฿ | 20 มีในสต็อก |
8.000 in
203.2 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
10.500 in
266.7 mm
|
3.000 in
|
||
| 165.711 ฿ - 183.607 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
12.750 in
323.9 mm
|
1.875 in
47.6 mm
|
16.500 in
419.1 mm
|
5.000 in
|
||
| 87.553 ฿ - 97.014 ฿ | 66 มีในสต็อก |
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
7.5 in
190.5 mm
|
3
|
||
| 56.883 ฿ - 63.026 ฿ | 20 มีในสต็อก |
3.543 in
90.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
DN 32
|
||
| 45.853 ฿ - 88.913 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.626 in
66.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3.752 in
95.3 mm
|
1/2
|
||
| 156.941 ฿ - 173.891 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
10.5 in
266.7 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
13 in
330.2 mm
|
5
|
||
| 80.087 ฿ - 88.741 ฿ | 2200 มีในสต็อก |
7.087 in
180.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
8.661 in
220.0 mm
|
DN100
|
||
| 66.237 ฿ - 128.423 ฿ | 7 มีในสต็อก |
4 in
101.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
5.874 in
149.2 mm
|
1
|
||
| 96.959 ฿ - 107.436 ฿ | 200 มีในสต็อก |
6.693 in
170.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
DN100
|
||
| 307.701 ฿ - 340.943 ฿ | 100 มีในสต็อก |
15.551 in
395.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
17.323 in
440.0 mm
|
DN 300
|
||
| 97.896 ฿ - 108.471 ฿ | 2860 มีในสต็อก |
8.268 in
210.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
DN125
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ