Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ปลอกสายเคเบิลแบบถักช่วยป้องกันสายเคเบิลและท่อจากการเสียดสี
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | ความยาวของม้วน | เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 874.666 ฿ - 969.156 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.197 in
5.0 mm
|
100.066 ft
30.5 m
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,103.217 ฿ - 5,654.535 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.394 in
10 mm
|
49.213 ft
15.0 m
|
1.023 in
26 mm
|
||
| 2,678.449 ฿ - 2,967.813 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.039 in
1 mm
|
98.425 ft
30.0 m
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 7,197.658 ฿ - 7,975.245 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.63 in
16.0 mm
|
98.425 ft
30.0 m
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 9,244.928 ฿ - 10,243.679 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.748 in
19.0 mm
|
98.425 ft
30.0 m
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,853.827 ฿ - 9,810.334 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.496 in
38.0 mm
|
49.213 ft
15.0 m
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,664.029 ฿ - 6,275.928 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.394 in
10.0 mm
|
98.425 ft
30.0 m
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 4,955.779 ฿ - 5,491.163 ฿ | 1 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
98.425 ft
30.0 m
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ