Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ปะเก็นฟองน้ำผลิตจาก EPDM สีดำ และแกนสปริงโลหะ รูปทรงแบบคลิป ช่วยปกป้องและซีลขอบ ยืดหยุ่นและใช้มือกด ช่วยให้ใช้งานง่ายและเร็ว ปะเก็นด้านข้างหรือด้านบน พร้อมจำหน่ายแบบม้วนขนาด 20.0 หรือ 10.0 เมตร
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความกว้างของข้อรัดสูงสุด | ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด | Groove Width | ความลึกของด้ามจับ | ประเภท | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,652.837 ฿ - 10,695.663 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
2
|
||
| 5,109.43 ฿ - 5,661.416 ฿ | 37 มีในสต็อก |
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
8
|
||
| 4,773.508 ฿ - 5,289.204 ฿ | 3557 มีในสต็อก |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
| 6,076.066 ฿ - 6,732.478 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 6,025.995 ฿ - 6,676.996 ฿ | 2088 มีในสต็อก |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
8
|
||
| 6,229.318 ฿ - 6,902.295 ฿ | 9945 มีในสต็อก |
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
3
|
||
| 4,654.369 ฿ - 5,157.195 ฿ | 114 มีในสต็อก |
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
5
|
||
| 6,719.606 ฿ - 7,445.544 ฿ | 172 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4
|
||
| 9,337.173 ฿ - 10,345.895 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
1
|
||
| 4,393.955 ฿ - 4,868.652 ฿ | 576 มีในสต็อก |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
2
|
||
| 9,302.233 ฿ - 10,307.188 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
3
|
||
| 3,577.935 ฿ - 3,964.471 ฿ | 940 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
6
|
||
| 6,446.121 ฿ - 7,142.515 ฿ | 10 มีในสต็อก |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
7
|
||
| 5,717.018 ฿ - 6,334.648 ฿ | 1 มีในสต็อก |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
9
|
||
| 5,316.557 ฿ - 5,890.918 ฿ | 1 มีในสต็อก |
0.138 in
3.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 4,735.904 ฿ - 5,247.541 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.059 in
1.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7
|
||
| 5,599.17 ฿ - 6,204.062 ฿ | 1 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
12
|
||
| 5,773.344 ฿ - 6,397.052 ฿ | 95 มีในสต็อก |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
10
|
||
| 4,234.123 ฿ - 4,691.555 ฿ | 48 มีในสต็อก |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
10
|
||
| 7,179.023 ฿ - 7,954.596 ฿ | 109 มีในสต็อก |
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
4
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ