Menu Search

ปะเก็นฟองน้ำ

มีในสต็อก

ปะเก็นฟองน้ำผลิตจาก EPDM สีดำ และแกนสปริงโลหะ รูปทรงแบบคลิป ช่วยปกป้องและซีลขอบ ยืดหยุ่นและใช้มือกด ช่วยให้ใช้งานง่ายและเร็ว ปะเก็นด้านข้างหรือด้านบน พร้อมจำหน่ายแบบม้วนขนาด 20.0 หรือ 10.0 เมตร

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
67 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างของข้อรัดสูงสุด ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด Groove Width ความลึกของด้ามจับ ประเภท สั่งซื้อ
3,766.247 ฿ - 4,173.13 ฿ 5743 มีในสต็อก
2.0 mm
1.0 mm
8.7 mm
11.5 mm
11
8,326.479 ฿ - 9,226.011 ฿ 57 มีในสต็อก
5.0 mm
3.0 mm
11.5 mm
24.5 mm
9
7,281.406 ฿ - 8,068.041 ฿ 981 มีในสต็อก
3.0 mm
1.5 mm
31.5 mm
18.8 mm
1
6,528.162 ฿ - 7,233.414 ฿ 1405 มีในสต็อก
3.5 mm
2.0 mm
5.3 mm
26.5 mm
2
5,599.17 ฿ - 6,204.062 ฿ 1 มีในสต็อก
2.0 mm
0.5 mm
12.0 mm
10.0 mm
12
5,773.344 ฿ - 6,397.052 ฿ 95 มีในสต็อก
3.0 mm
2.0 mm
22.3 mm
18.0 mm
10
2,304.711 ฿ - 2,304.711 ฿ 23 มีในสต็อก
2
1,888.78 ฿ - 1,888.78 ฿ 554 มีในสต็อก
1
2,295.764 ฿ - 2,295.764 ฿ 313 มีในสต็อก
3
64.576 ฿ - 64.576 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.5 mm
1.0 mm
Bubble
94.945 ฿ - 94.945 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Bubble
64.576 ฿ - 64.576 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Bubble
1,165.306 ฿ - 1,165.306 ฿ 204 มีในสต็อก
6
3,198.47 ฿ - 3,198.47 ฿ 2 มีในสต็อก
4
77.187 ฿ - 77.187 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Bubble
75.573 ฿ - 75.573 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Bubble
74.264 ฿ - 74.264 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2.5 mm
0.8 mm
Bubble
73.958 ฿ - 73.958 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.4 mm
Bubble
58.117 ฿ - 58.117 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Bubble
54.892 ฿ - 54.892 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2.0 mm
1.0 mm
Bubble
  • จาก 4
ซีลปะเก็น - ด้านข้าง ; ฟอง ; EPDM ; ;

34009003002

ช่วงราคา
4,173.13 ฿ - 3,766.247 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5743 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • Groove Width
    8.7 mm
  • ความลึกของด้ามจับ
    11.5 mm
  • ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด
    1.0 mm
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    2.0 mm
  • ความยาวของม้วน
    20.0 m
ซีลปะเก็น - ด้านบน ; ฟอง ; EPDM ; ; ความสูงโดยรวม - 34.5 mm | 1.358 in

490751

ช่วงราคา
9,226.011 ฿ - 8,326.479 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • Groove Width
    11.5 mm
  • ความลึกของด้ามจับ
    24.5 mm
  • ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด
    3.0 mm
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    5.0 mm
  • ความยาวของม้วน
    20.0 m
ซีลปะเก็น - ด้านข้าง ; ฟอง ; EPDM ; ;

34009083001

ช่วงราคา
8,068.041 ฿ - 7,281.406 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
981 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • Groove Width
    31.5 mm
  • ความลึกของด้ามจับ
    18.8 mm
  • ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด
    1.5 mm
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    3.0 mm
  • ความยาวของม้วน
    20.0 m
ซีลปะเก็น - ด้านข้าง ; ฟอง ; EPDM ; ;

34009059001

ช่วงราคา
7,233.414 ฿ - 6,528.162 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1405 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • Groove Width
    5.3 mm
  • ความลึกของด้ามจับ
    26.5 mm
  • ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด
    2.0 mm
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    3.5 mm
  • ความยาวของม้วน
    20.0 m
ซีลปะเก็น - ด้านข้าง ; ฟอง ; EPDM ; ;

490742

ช่วงราคา
6,204.062 ฿ - 5,599.17 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • Groove Width
    12.0 mm
  • ความลึกของด้ามจับ
    10.0 mm
  • ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด
    0.5 mm
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    2.0 mm
  • ความยาวของม้วน
    20.0 m
ซีลปะเก็น - ด้านข้าง ; ฟอง ; EPDM ; ;

490740

ช่วงราคา
6,397.052 ฿ - 5,773.344 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
95 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • Groove Width
    22.3 mm
  • ความลึกของด้ามจับ
    18.0 mm
  • ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด
    2.0 mm
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    3.0 mm
  • ความยาวของม้วน
    20.0 m
ปะเก็นฟองน้ำ - EPDM ; ; ความสูงโดยรวม 7.5 mm | 0.295 in ; ความกว้างโดยรวม 10.0 mm | 0.394 in

490766

ช่วงราคา
2,304.711 ฿ - 2,304.711 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของม้วน
    20.0 m
  • วัสดุ
    EPDM
  • ประเภท
    2
  • สี
    สีดำ
ปะเก็นฟองน้ำ - EPDM ; ; ความสูงโดยรวม 6.0 mm | 0.236 in ; ความกว้างโดยรวม 8.0 mm | 0.315 in

490765

ช่วงราคา
1,888.78 ฿ - 1,888.78 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
554 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของม้วน
    20.0 m
  • วัสดุ
    EPDM
  • ประเภท
    1
  • สี
    สีดำ
ปะเก็นฟองน้ำ - EPDM ; ; ความสูงโดยรวม 10.0 mm | 0.394 in ; ความกว้างโดยรวม 12.0 mm | 0.472 in

490767

ช่วงราคา
2,295.764 ฿ - 2,295.764 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
313 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของม้วน
    20.0 m
  • วัสดุ
    EPDM
  • ประเภท
    3
  • สี
    สีดำ
ปะเก็นฟองน้ำ Top 1.0 mm 3.5 mm EPDM

20036560

ช่วงราคา
64.576 ฿ - 64.576 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด
    1.0 mm
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    3.5 mm
  • ความยาวของม้วน
    10.0 m
  • วัสดุ
    EPDM
  • ประเภท
    Bubble
ปะเก็นฟองน้ำ Top 26.0 mm | 1.024 in 18.5 mm | 0.728 in EPDM

20036706

ช่วงราคา
94.945 ฿ - 94.945 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวของม้วน
    10.0 m
  • วัสดุ
    EPDM
  • ประเภท
    Bubble
  • สี
    สีดำ
ปะเก็นฟองน้ำ Top 18.5 mm | 0.728 in 13.0 mm | 0.512 in EPDM

20036645

ช่วงราคา
64.576 ฿ - 64.576 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวของม้วน
    10.0 m
  • วัสดุ
    EPDM
  • ประเภท
    Bubble
  • สี
    สีดำ
ปะเก็นฟองน้ำ - EPDM ; ; ความสูงโดยรวม 6.0 mm | 0.236 in ; ความกว้างโดยรวม 9.0 mm | 0.354 in

490770

ช่วงราคา
1,165.306 ฿ - 1,165.306 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
204 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของม้วน
    20.0 m
  • วัสดุ
    EPDM
  • ประเภท
    6
  • สี
    สีดำ
ปะเก็นฟองน้ำ - EPDM ; ; ความสูงโดยรวม 12.0 mm | 0.472 in ; ความกว้างโดยรวม 14.0 mm | 0.551 in

490768

ช่วงราคา
3,198.47 ฿ - 3,198.47 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของม้วน
    20.0 m
  • วัสดุ
    EPDM
  • ประเภท
    4
  • สี
    สีดำ
ปะเก็นฟองน้ำ Top 24.0 mm | 0.945 in 14.95 mm | 0.589 in EPDM

20036744

ช่วงราคา
77.187 ฿ - 77.187 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวของม้วน
    10.0 m
  • วัสดุ
    EPDM
  • ประเภท
    Bubble
  • สี
    สีดำ
ปะเก็นฟองน้ำ Top 20.1 mm | 0.791 in 12.3 mm | 0.484 in EPDM

20036669

ช่วงราคา
75.573 ฿ - 75.573 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวของม้วน
    10.0 m
  • วัสดุ
    EPDM
  • ประเภท
    Bubble
  • สี
    สีดำ
ปะเก็นฟองน้ำ Bubble Side 0.8 mm 2.5 mm EPDM

20036812

ช่วงราคา
74.264 ฿ - 74.264 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด
    0.8 mm
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    2.5 mm
  • ความยาวของม้วน
    10.0 m
  • วัสดุ
    EPDM
  • ประเภท
    Bubble
ปะเก็นฟองน้ำ Bubble Top 21.2 mm | 0.835 in 7.9 mm | 0.311 in EPDM

20036584

ช่วงราคา
73.958 ฿ - 73.958 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    3.4 mm
  • ความยาวของม้วน
    10.0 m
  • วัสดุ
    EPDM
  • ประเภท
    Bubble
  • สี
    สีดำ
ปะเก็นฟองน้ำ Side 12.0 mm | 0.472 in 13.5 mm | 0.531 in EPDM

20036737

ช่วงราคา
58.117 ฿ - 58.117 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวของม้วน
    10.0 m
  • วัสดุ
    EPDM
  • ประเภท
    Bubble
  • สี
    สีดำ
ปะเก็นฟองน้ำ Top 12.0 mm | 0.472 in 9.5 mm | 0.374 in EPDM

20036638

ช่วงราคา
54.892 ฿ - 54.892 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด
    1.0 mm
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    2.0 mm
  • ความยาวของม้วน
    100.0 m
  • วัสดุ
    EPDM
  • ประเภท
    Bubble