Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จุกเปล่าทรงโดมใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | สี | ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.259 ฿ - 11.368 ฿ | 42589 มีในสต็อก |
1.26 in
32.0 mm
|
1.39 in
35.3 mm
|
สีดำ
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 3.48 ฿ - 3.861 ฿ | 2556 มีในสต็อก |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
สีขาว
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 15.076 ฿ - 16.704 ฿ | 4340 มีในสต็อก |
1.185 in
30.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
สีขาว
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 5.285 ฿ - 5.856 ฿ | 485693 มีในสต็อก |
|
0.315 in
8.0 mm
|
สีดำ
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 16.959 ฿ - 18.792 ฿ | 25060 มีในสต็อก |
|
1.5 in
38.1 mm
|
สีขาว
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 6.468 ฿ - 12.547 ฿ | 1040 มีในสต็อก |
0.752 in
19.1 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
สีดำ
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 5.369 ฿ - 5.415 ฿ | 3048 มีในสต็อก |
|
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 152517 มีในสต็อก |
0.874 in
22.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
สีขาว
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||
| 8.041 ฿ - 15.591 ฿ | 59316 มีในสต็อก |
|
1.315 in
33.4 mm
|
สีขาว
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 10690 มีในสต็อก |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
สีขาว
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
|||
| 6.324 ฿ - 7.006 ฿ | 664760 มีในสต็อก |
|
0.925 in
23.5 mm
|
สีขาว
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 1873 มีในสต็อก |
1.496 in
38.0 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
สีขาว
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
|||
| 5.369 ฿ - 5.415 ฿ | 1087149 มีในสต็อก |
|
0.252 in
6.4 mm
|
สีขาว
|
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 114721 มีในสต็อก |
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
สีขาว
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
| 8.464 ฿ - 8.909 ฿ | 1162201 มีในสต็อก |
|
1.315 in
33.4 mm
|
สีดำ
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 56792 มีในสต็อก |
1.252 in
31.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
สีขาว
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
|||
| 6.826 ฿ - 7.563 ฿ | 410 มีในสต็อก |
|
1.22 in
31.0 mm
|
สีขาว
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 18.426 ฿ - 20.416 ฿ | 161948 มีในสต็อก |
|
2.169 in
55.1 mm
|
สีดำ
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 6.324 ฿ - 7.006 ฿ | 465123 มีในสต็อก |
|
0.925 in
23.5 mm
|
สีดำ
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 19.006 ฿ - 21.061 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.787 in
20.0 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
สีขาว
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ