กลุ่มผลิตภัณฑ์สไลด์ลิ้นชักของเรามีทั้งรูปแบบจำกัดการเลื่อน เช่น เลื่อนได้ 3/4 ส่วน และเลื่อนได้จนสุด รางลิ้นชักแบบตลับลูกปืนมีตัวเลือกวัสดุเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่หลากหลาย กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการทำงานบนหน้าจอแสดงผล เวิร์กสเตชัน และอุปกรณ์ทางการแพทย์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก | ความกว้างโดยรวม | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
449.6267 ฿ - 473.291 ฿ | 9318 มีในสต็อก |
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
731.7381 ฿ - 770.2506 ฿ | 1748 มีในสต็อก |
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
1,182.4578 ฿ - 1,244.6927 ฿ | 1905 มีในสต็อก |
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
788.3023 ฿ - 829.7951 ฿ | 1985 มีในสต็อก |
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
1,408.0007 ฿ - 1,482.1034 ฿ | 39540 มีในสต็อก |
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
1,295.2337 ฿ - 1,363.4025 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
956.915 ฿ - 1,007.2776 ฿ | 31696 มีในสต็อก |
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
393.4194 ฿ - 414.1302 ฿ | 1113 มีในสต็อก |
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
731.3722 ฿ - 769.8669 ฿ | 1961 มีในสต็อก |
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
618.9667 ฿ - 651.5453 ฿ | 4623 มีในสต็อก |
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
1,633.5435 ฿ - 1,719.5229 ฿ | 1967 มีในสต็อก |
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
336.8285 ฿ - 354.5544 ฿ | 20740 มีในสต็อก |
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
618.6008 ฿ - 651.1571 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
844.5095 ฿ - 888.956 ฿ | 1805 มีในสต็อก |
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
506.1953 ฿ - 532.8355 ฿ | 553 มีในสต็อก |
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
1,069.6864 ฿ - 1,125.9874 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
844.1436 ฿ - 888.5767 ฿ | 1970 มีในสต็อก |
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
675.1695 ฿ - 710.7016 ฿ | 26572 มีในสต็อก |
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
1,520.7721 ฿ - 1,600.8132 ฿ | 1981 มีในสต็อก |
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ