เสารองรับแผงวงจรแบบล๊อคคู่จะล๊อคปลายทั้งสองด้าน และเป็นวิธีง่ายและเร็วในการล๊อค PCBs สองชิ้น หรือ PCB ชิ้นเดียวให้ติดกับโครงหรือเพลา มีระบบล๊อคแบบด้านใดด้านหนึ่งด้วย และมีหลากหลายบอดี้และขนาดตามความต้องการของโครงการคุณ เหมาะสำหรับความต้องการและการใช้งานหลากหลาย มีแบบไนลอน 6/6 (RMS-01) หรือไนลอนหน่วงการติดไฟ 6/6 (RMS-19) พร้อมสองทางเลือกการรับรอง UL (UL94 V0 และ UL94 V2)
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | สี | วัสดุ | ช่วงความหนาของแผง A | ช่วงความหนาของแผง B | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.608 ฿ - 2.891 ฿ | 6849 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.187 in
4.75 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2.761 ฿ - 3.058 ฿ | 7139 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2.979 ฿ - 3.308 ฿ | 140 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.187 in
4.75 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3.355 ฿ - 3.712 ฿ | 3000 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1.592 ฿ - 1.763 ฿ | 27694 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
| 1.448 ฿ - 1.61 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 1.517 ฿ - 1.68 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-0
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
| 4.246 ฿ - 4.70 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 4.12 ฿ - 4.57 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1.619 ฿ - 1.796 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 1.527 ฿ - 1.689 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 4.218 ฿ - 4.663 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 3.652 ฿ - 4.051 ฿ | 40 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 1.67 ฿ - 1.842 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-0
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
||
| 1.652 ฿ - 1.837 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 1.536 ฿ - 1.703 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-0
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
||
| 4.334 ฿ - 4.803 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1.601 ฿ - 1.782 ฿ | 30 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1.573 ฿ - 1.745 ฿ | 1060 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 4.278 ฿ - 4.738 ฿ | 26 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ