Menu Search

เสารองรับที่ล็อคคู่

มีในสต็อก

เสารองรับแผงวงจรแบบล๊อคคู่จะล๊อคปลายทั้งสองด้าน และเป็นวิธีง่ายและเร็วในการล๊อค PCBs สองชิ้น หรือ PCB ชิ้นเดียวให้ติดกับโครงหรือเพลา มีระบบล๊อคแบบด้านใดด้านหนึ่งด้วย และมีหลากหลายบอดี้และขนาดตามความต้องการของโครงการคุณ เหมาะสำหรับความต้องการและการใช้งานหลากหลาย มีแบบไนลอน 6/6 (RMS-01) หรือไนลอนหน่วงการติดไฟ 6/6 (RMS-19) พร้อมสองทางเลือกการรับรอง UL (UL94 V0 และ UL94 V2)

  • ติดตั้งง่ายด้วยมือ
  • LDPE, สีธรรมชาติ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
319 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ช่วงความหนาของแผง A ช่วงความหนาของแผง B ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
3.907 ฿ - 4.329 ฿ 15120 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.86 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
6.4 mm
2.71 ฿ - 3.002 ฿ 77060 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
25.4 mm
7.749 ฿ - 8.579 ฿ 70 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
3.072 ฿ - 3.401 ฿ 84925 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
12.7 mm
3.448 ฿ - 3.823 ฿ 336720 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
3.55 ฿ - 3.925 ฿ 1137 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
31.8 mm
1.61 ฿ - 1.782 ฿ 1030 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.9 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
31.8 mm
3.438 ฿ - 3.81 ฿ 4273 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
20.6 mm
2.302 ฿ - 2.552 ฿ 5104 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
3.104 ฿ - 3.438 ฿ 423230 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.9 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
3.2 mm
2.71 ฿ - 3.002 ฿ 357206 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.5 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.65 mm
1.65 mm
2.0 mm
4.273 ฿ - 4.738 ฿ 214288 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.5 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.65 mm
1.65 mm
10.0 mm
4.13 ฿ - 4.575 ฿ 22090 มีในสต็อก
UL94 V-2
2.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.07 mm
1.65 mm
3.2 mm
2.691 ฿ - 2.974 ฿ 80 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 mm
1.6 mm
3.0 mm
3.522 ฿ - 3.907 ฿ 40658 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 mm
1.6 mm
25.0 mm
6.584 ฿ - 7.299 ฿ 2040 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
15.9 mm
2.158 ฿ - 2.394 ฿ 16720 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
20.6 mm
3.448 ฿ - 3.823 ฿ 100 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
34.9 mm
2.506 ฿ - 2.775 ฿ 247080 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
4.997 ฿ - 5.526 ฿ 762558 มีในสต็อก
UL94 V-2
2.54 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.63 mm
1.63 mm
3.2 mm
  • จาก 16
เสารองรับ PCB - ล็อคสองเขี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง - 4.6 mm | 0.181 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

DLMSP-4-01

ช่วงราคา
4.329 ฿ - 3.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
เสารองรับ PCB - ล็อคสองเขี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง - 6.4 mm | 0.252 in ; ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

SP1-16-01

ช่วงราคา
3.002 ฿ - 2.71 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
77060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in ; ธรรมชาติ

LNCBS-12-01

ช่วงราคา
8.579 ฿ - 7.749 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดยาวแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
เสารองรับ PCB - ล็อคสองเขี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง - 6.4 mm | 0.252 in ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

SP3-8-01

ช่วงราคา
3.401 ฿ - 3.072 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
84925 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.4 mm
เสารองรับ PCB - ล็อคสองเขี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง - 4.6 mm | 0.181 in ; ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

DLMSPM-3-01

ช่วงราคา
3.823 ฿ - 3.448 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
336720 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.18 mm | 0.125 in ; ความยาวสเปเซอร์ 31.8 mm | 1.252 in

MSPM-20-01

ช่วงราคา
3.925 ฿ - 3.55 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1137 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.9 mm | 0.154 in ; ความยาวสเปเซอร์ 31.8 mm | 1.252 in

MSP-20-01

ช่วงราคา
1.782 ฿ - 1.61 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.18 mm | 0.125 in ; ความยาวสเปเซอร์ 20.6 mm | 0.811 in

MSPM-13-01

ช่วงราคา
3.81 ฿ - 3.438 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4273 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 14.0 mm | 0.551 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

DLSP-1-14M-01

ช่วงราคา
2.552 ฿ - 2.302 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5104 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.9 mm | 0.154 in ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 3.2 mm | 0.126 in ; รูปแบบ 1 ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

MSPE-2-01

ช่วงราคา
3.438 ฿ - 3.104 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
423230 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 2.0 mm | 0.079 in ; รูปแบบ 2

MDLSP2-02M-01

ช่วงราคา
3.002 ฿ - 2.71 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
357206 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in ; รูปแบบ 2

MDLSP2-10M-01

ช่วงราคา
4.738 ฿ - 4.273 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
214288 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 3.2 mm | 0.126 in ; รูปแบบ 2

MDLSP3-2-01

ช่วงราคา
4.575 ฿ - 4.13 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22090 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    3.9 mm
ฐานรับ PCB - ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 3.0 mm | 0.118 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

DLSP-3-3M-01

ช่วงราคา
2.974 ฿ - 2.691 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

DLSP-1-25M-01

ช่วงราคา
3.907 ฿ - 3.522 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40658 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.0 mm
เสารองรับ PCB - ล็อคสองเขี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง - 6.4 mm | 0.252 in ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

SP3-10-01

ช่วงราคา
7.299 ฿ - 6.584 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.4 mm
เสารองรับ PCB - ล็อคสองเขี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง - 4.6 mm | 0.181 in ; ความยาวสเปเซอร์ 20.6 mm | 0.811 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

DLMSPM-13-01

ช่วงราคา
2.394 ฿ - 2.158 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16720 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
เสารองรับ PCB - ล็อคสองเขี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง - 4.6 mm | 0.181 in ; ความยาวสเปเซอร์ 34.9 mm | 1.374 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

DLMSPM-22-01

ช่วงราคา
3.823 ฿ - 3.448 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; ธรรมชาติ

LNCBS-4-01

ช่วงราคา
2.775 ฿ - 2.506 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
247080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดยาวแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 3.2 mm | 0.126 in ; รูปแบบ 1

DLCBST-2-01

ช่วงราคา
5.526 ฿ - 4.997 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
762558 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm