ฝาครอบปิดคลุมดึงง่ายให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมสำหรับใช้ปิดปลาย เช่น แท่ง ท่อ และท่อในระหว่างกระบวนการผลิต การใช้งานทั่วไปได้แก่ การชุบอะโนไดซ์ การพ่นทราย การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบสีด้วยกระแสไฟฟ้า และการชุบโลหะ
ฝาครอบมีรูปลักษณ์แบบหน้าแปลนและมีซีลภายในที่ให้การยึดติดที่มั่นคง ฝาปิดครอบเหล่านี้ติดตั้งง่าย เพื่อให้ติดตั้งได้พอดีที่สุด เส้นผ่านศูนย์กลางภายในควรมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนที่จะปิดคลุมประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีหลายตัวเลือกวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่าง ซิลิโคนเป็นวัสดุปิดคลุมระดับพรีเมียมซึ่งทนทานต่ออุณหภูมิและสารเคมี EPDM เป็นตัวเลือกวัสดุที่ประหยัดกว่าแต่ทนทานต่อความร้อนน้อยกว่า ทั้งตัวเลือกซิลิโคนและ EPDM สามารถใช้งานได้หลายครั้ง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | วัสดุ | ความสูงภายใน | อุณหภูมิสูงสุด | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.584 ฿ - 18.375 ฿ | 585630 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
1.181 in
30 mm
|
|
0.606 in
15.4 mm
|
||
| 8.96 ฿ - 9.93 ฿ | 860019 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
1.181 in
30 mm
|
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 9.192 ฿ - 10.19 ฿ | 36 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
|
0.314 in
8 mm
|
||
| 7.809 ฿ - 8.654 ฿ | 219480 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
|
0.255 in
6.5 mm
|
||
| 8.983 ฿ - 9.948 ฿ | 1695 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
1.377 in
35 mm
|
|
0.188 in
4.8 mm
|
||
| 7.461 ฿ - 8.269 ฿ | 109029 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
1.181 in
30 mm
|
|
0.157 in
4 mm
|
||
| 12.565 ฿ - 13.925 ฿ | 75079 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
1.011 in
25.7 mm
|
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 10.997 ฿ - 12.185 ฿ | 237394 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
1.330 in
33.8 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 14.927 ฿ - 16.537 ฿ | 55671 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
1.181 in
30 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 13.526 ฿ - 14.987 ฿ | 218 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
1.216 in
30.9 mm
|
|
0.452 in
11.5 mm
|
||
| 50.85 ฿ - 56.344 ฿ | 750 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
1.968 in
50 mm
|
|
1.141 in
29 mm
|
||
| 34.36 ฿ - 38.072 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
EPDM
|
1.968 in
50 mm
|
|
0.905 in
23 mm
|
||
| 34.36 ฿ - 38.072 ฿ | 18 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
1.968 in
50 mm
|
356 °F
180 °C
|
0.905 in
23 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ