Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ฝาครอบปิดคลุมดึงง่ายให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมสำหรับใช้ปิดปลาย เช่น แท่ง ท่อ และท่อในระหว่างกระบวนการผลิต การใช้งานทั่วไปได้แก่ การชุบอะโนไดซ์ การพ่นทราย การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบสีด้วยกระแสไฟฟ้า และการชุบโลหะ
ฝาครอบมีรูปลักษณ์แบบหน้าแปลนและมีซีลภายในที่ให้การยึดติดที่มั่นคง ฝาปิดครอบเหล่านี้ติดตั้งง่าย เพื่อให้ติดตั้งได้พอดีที่สุด เส้นผ่านศูนย์กลางภายในควรมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนที่จะปิดคลุมประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีหลายตัวเลือกวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่าง ซิลิโคนเป็นวัสดุปิดคลุมระดับพรีเมียมซึ่งทนทานต่ออุณหภูมิและสารเคมี EPDM เป็นตัวเลือกวัสดุที่ประหยัดกว่าแต่ทนทานต่อความร้อนน้อยกว่า ทั้งตัวเลือกซิลิโคนและ EPDM สามารถใช้งานได้หลายครั้ง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | วัสดุ | ความสูงภายใน | อุณหภูมิสูงสุด | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0449 ฿ - 7.8078 ฿ | 13800 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
2.047 in
52.0 mm
|
482 °F
250 °C
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 17.4627 ฿ - 19.3455 ฿ | 6291 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
2.047 in
52.0 mm
|
482 °F
250 °C
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 33.0381 ฿ - 36.6074 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
356 °F
180 °C
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 33.0381 ฿ - 36.6074 ฿ | 18 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
356 °F
180 °C
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4.359 ฿ - 4.823 ฿ | 420139 มีในสต็อก |
สีดำ
|
ซิลิโคน
|
0.047 in
1.2 mm
|
572 °F
300 °C
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 2.4806 ฿ - 2.7439 ฿ | 21019 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.035 in
0.9 mm
|
572 °F
300 °C
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 17.4582 ฿ - 19.3455 ฿ | 8 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
2.047 in
52.0 mm
|
482 °F
250 °C
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 14.353 ฿ - 15.9011 ฿ | 2695 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
356 °F
180 °C
|
0.657 in
16.7 mm
|
||
| 13.0056 ฿ - 14.411 ฿ | 158938 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
356 °F
180 °C
|
0.575 in
14.6 mm
|
||
| 8.8384 ฿ - 9.7977 ฿ | 36 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
356 °F
180 °C
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 7.5089 ฿ - 8.3209 ฿ | 134130 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
356 °F
180 °C
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 12.082 ฿ - 13.3893 ฿ | 89255 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
356 °F
180 °C
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 10.0386 ฿ - 19.4704 ฿ | 141821 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
2.047 in
52.0 mm
|
482 °F
250 °C
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 8.6377 ฿ - 9.5657 ฿ | 1695 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
1.378 in
35.0 mm
|
356 °F
180 °C
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 15.281 ฿ - 16.9318 ฿ | 36 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
2.047 in
52.0 mm
|
482 °F
250 °C
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2.9045 ฿ - 3.2213 ฿ | 3874 มีในสต็อก |
สีดำ
|
ซิลิโคน
|
0.039 in
1.0 mm
|
572 °F
300 °C
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 7.1743 ฿ - 7.9506 ฿ | 104136 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
356 °F
180 °C
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 2.4048 ฿ - 2.6636 ฿ | 5105 มีในสต็อก |
สีดำ
|
ซิลิโคน
|
0.031 in
0.8 mm
|
572 °F
300 °C
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 8.6153 ฿ - 9.5478 ฿ | 43519 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
356 °F
180 °C
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 2.2263 ฿ - 2.4673 ฿ | 196018 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.031 in
0.8 mm
|
572 °F
300 °C
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ