ที่จับหลากหลายแบบของเราเหมาะสำหรับการใช้งานประเภทต่าง ๆ เรามีที่จับมากมายให้เลือก รวมถึงที่จับสำหรับยึดนิ้วที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องใช้นิ้วจับยึดอย่างแน่นหนา เราเสนอตัวเลือกหลากชนิดทั้งแบบที่ไม่มีปลอกนิ้ว แบบที่จับสำหรับรถเข็นเด็ก และแบบที่จับโดยใช้ฝ่ามือ
ส่วนใหญ่แล้ว เรามีตัวเลือกที่ทำจากพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) สีดำ และยังมีตัวเลือกที่ทำจาก PVC ที่ยืดหยุ่นและมีสีขาวด้วย PVC มีความทนทานต่อแรงกระแทกสูง ทนทานต่ออุณหภูมิได้ต่ำ และทนต่อสารเคมีต่าง ๆ ได้น้อย ตัวเลือกที่ใช้ฝ่ามือจับอย่างสะดวกทำจากพอลิเอไมด์ (PA) เสริมสีดำ ที่ได้จากเทคโนพอลิเมอร์ วัสดุไฟเบอร์กลาสนี้เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงและทนทานสูงมาก
วัสดุที่ยืดหยุ่นและทนทานเหล่านี้เหมาะสำหรับห่อหุ้มขนาดแท่งเหล็กมาตรฐาน รถลากของที่ใช้มือจับ เครื่องตอกอัด เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่น ๆ อีกมากมาย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ปลายหน้าแปลน | สี | วัสดุ | ประเภทจับ | เส้นผ่าศูนย์กลางรู | ความยาว | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.2894 ฿ - 59.0448 ฿ | 2 มีในสต็อก |
ไม่
|
สีดำ
|
PVC
|
มือจับแบบเรียว
|
|
|
||
| 28.6613 ฿ - 31.7577 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ไม่
|
สีดำ
|
PVC
|
มือจับแบบเรียว
|
0.880 in
22.4 mm
|
|
||
| 35.1351 ฿ - 38.9319 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ไม่
|
สีดำ
|
PVC
|
มือจับแบบเรียว
|
|
|
||
| 54.6858 ฿ - 60.593 ฿ | 10 มีในสต็อก |
ไม่
|
สีดำ
|
PVC
|
มีที่จับ
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 28.5498 ฿ - 31.6327 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ไม่
|
สีดำ
|
PVC
|
มือจับแบบเรียว
|
0.940 in
23.9 mm
|
|
||
| 58.3756 ฿ - 64.6843 ฿ | 891 มีในสต็อก |
ไม่
|
สีดำ
|
PVC
|
มือจับแบบเรียว
|
|
|
||
| 45.4012 ฿ - 50.3045 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ไม่
|
สีดำ
|
PVC
|
มือจับแบบเรียว
|
|
|
||
| 29.4599 ฿ - 32.6411 ฿ | 150 มีในสต็อก |
ไม่
|
สีดำ
|
PVC
|
ที่จับแบบใช้นิ้ว
|
|
|
||
| 17.4939 ฿ - 19.3857 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ไม่
|
สีดำ
|
PVC
|
มือจับแบบเรียว
|
0.750 in
19.1 mm
|
|
||
| 56.7783 ฿ - 62.913 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ไม่
|
สีดำ
|
PVC
|
มือจับแบบเรียว
|
|
|
||
| 44.6294 ฿ - 49.4524 ฿ | 1602 มีในสต็อก |
ไม่
|
สีดำ
|
PVC
|
มือจับกลม
|
0.750 in
19.1 mm
|
|
||
| 66.4065 ฿ - 73.5807 ฿ | 17510 มีในสต็อก |
ไม่
|
สีดำ
|
PVC
|
มีที่จับ
|
1 in
25.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 100.6269 ฿ - 111.4998 ฿ | 1126 มีในสต็อก |
ไม่
|
สีดำ
|
PVC
|
มีที่จับ
|
0.512 in
13.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 38.8382 ฿ - 43.0321 ฿ | 1 มีในสต็อก |
ไม่
|
สีดำ
|
PVC
|
มือจับกลม
|
1.000 in
25.4 mm
|
|
||
| 15.9502 ฿ - 17.6724 ฿ | 6646 มีในสต็อก |
ใช่
|
สีขาว
|
PVC
|
มีที่จับ
|
0.626 in
15.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 31.7487 ฿ - 35.1797 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ไม่
|
สีแดง
|
PVC
|
มือจับแบบเรียว
|
0.880 in
22.4 mm
|
|
||
| 44.1877 ฿ - 48.9616 ฿ | 1 มีในสต็อก |
ไม่
|
สีดำ
|
PVC
|
มือจับแบบเรียว
|
0.875 in
22.2 mm
|
|
||
| 39.1282 ฿ - 43.3534 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ไม่
|
สีแดง
|
PVC
|
มือจับแบบเรียว
|
1.250 in
31.8 mm
|
|
||
| 36.2996 ฿ - 40.2213 ฿ | 15 มีในสต็อก |
ไม่
|
สีดำ
|
PVC
|
มือจับแบบเรียว
|
|
|
||
| 53.7757 ฿ - 59.5847 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ไม่
|
สีดำ
|
PVC
|
มือจับแบบเรียว
|
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ