Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
บานพับแบบใบไม้ที่ทำจากโลหะล้วนนั้นเหมาะสำหรับใช้ยึดกับประตูที่ยึดแบบฝังที่มีการติดตั้งแกนเชื่อมแบบเกลียวไว้
บานพับมีมุมหมุนสูงสุด 180 องศา และสามารถยึดด้วยสกรูโดยใช้แกนยึดแบบเกลียวขนาด M5, M6 และ M8
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวโดยรวม | จำนวนรูยึด | วัสดุ | ความหนาโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.113 ฿ - 188.113 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
สังกะสีอัลลอย
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 148.394 ฿ - 148.394 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 155.892 ฿ - 155.892 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.543 in
90.0 mm
|
6
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.461 in
11.7 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
| 100.193 ฿ - 100.193 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.008 in
51.0 mm
|
4
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 517.864 ฿ - 573.809 ฿ | 34 มีในสต็อก |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 550.53 ฿ - 610.006 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
5.906 in
150.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 455.719 ฿ - 504.946 ฿ | 34 มีในสต็อก |
4.331 in
110.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 363.962 ฿ - 403.282 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.346 in
85.0 mm
|
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
| 356.315 ฿ - 394.804 ฿ | 160 มีในสต็อก |
2.756 in
70.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 55.607 ฿ - 55.607 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 149.016 ฿ - 149.016 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.457 in
11.6 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
| 92.077 ฿ - 92.077 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.126 in
54.0 mm
|
4
|
Zamak
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 363.962 ฿ - 403.282 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.346 in
85.0 mm
|
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
| 214.171 ฿ - 214.171 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.543 in
90.0 mm
|
6
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 137.569 ฿ - 137.569 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.457 in
11.6 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
| 268.785 ฿ - 297.827 ฿ | 850 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 106.619 ฿ - 118.141 ฿ | 42513 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 517.845 ฿ - 573.79 ฿ | 10 มีในสต็อก |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 519.998 ฿ - 576.175 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 635.559 ฿ - 704.213 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
5.906 in
150.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ