บานพับแบบใบไม้ที่ทำจากโลหะล้วนนั้นเหมาะสำหรับใช้ยึดกับประตูที่ยึดแบบฝังที่มีการติดตั้งแกนเชื่อมแบบเกลียวไว้
บานพับมีมุมหมุนสูงสุด 180 องศา และสามารถยึดด้วยสกรูโดยใช้แกนยึดแบบเกลียวขนาด M5, M6 และ M8
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวโดยรวม | จำนวนรูยึด | วัสดุ | ความหนาโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246.4588 ฿ - 273.0812 ฿ | 1610 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
0
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
505.8696 ฿ - 560.5153 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.331 in
110.0 mm
|
5
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
497.9279 ฿ - 551.7215 ฿ | 710 มีในสต็อก |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
350.4587 ฿ - 350.4587 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.008 in
51.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
284.5341 ฿ - 315.2745 ฿ | 1436 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
308.243 ฿ - 341.5399 ฿ | 910 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
226.2924 ฿ - 226.2924 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
258.4471 ฿ - 286.3723 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
742.1425 ฿ - 822.313 ฿ | 354 มีในสต็อก |
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.591 in
15.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
395.5253 ฿ - 438.2585 ฿ | 260 มีในสต็อก |
2.756 in
70.0 mm
|
4
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
267.5086 ฿ - 296.4064 ฿ | 35 มีในสต็อก |
2.992 in
76.0 mm
|
4
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
258.4516 ฿ - 286.3723 ฿ | 87 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
199.1747 ฿ - 220.6975 ฿ | 5782 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
PA
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
102.5186 ฿ - 113.5968 ฿ | 18085 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
PA
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
611.1143 ฿ - 677.1281 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
5.906 in
150.0 mm
|
5
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
499.9981 ฿ - 554.0147 ฿ | 6 มีในสต็อก |
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
438.1916 ฿ - 485.5247 ฿ | 34 มีในสต็อก |
4.331 in
110.0 mm
|
5
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
349.9634 ฿ - 387.771 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.346 in
85.0 mm
|
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
497.9458 ฿ - 551.7393 ฿ | 18 มีในสต็อก |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
529.3555 ฿ - 586.5442 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
5.906 in
150.0 mm
|
6
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ