ขาตั้งปรับระดับฟุตยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนโลหะเป็นโซลูชันที่ทนทานสำหรับการติดตั้งเครื่องจักรหรือสายพานลำเลียง ขาตั้งเหล่านี้มีการหมุนแบบเอียงมุมและสลักเกลียวที่ผลิตขึ้นเพื่อความแม่นยำและความแข็งแรงของเกลียว
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ประเภทของฐาน | สี | ความยาวเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,312.7774 ฿ - 2,562.636 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M16
|
Metal Swivel
|
โครม
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
1,285.2977 ฿ - 1,424.1472 ฿ | 28 มีในสต็อก |
M8
|
Swivel
|
โครม
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
3,529.1568 ฿ - 3,910.4184 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20
|
Metal Swivel
|
โครม
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
2,602.3264 ฿ - 2,883.4652 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20
|
Swivel
|
โครม
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1,584.5149 ฿ - 1,755.7021 ฿ | 32 มีในสต็อก |
M12
|
Swivel
|
โครม
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1,314.7666 ฿ - 1,456.8061 ฿ | 35 มีในสต็อก |
M10
|
Swivel
|
โครม
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,958.5442 ฿ - 2,170.1312 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M16
|
Swivel
|
โครม
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ