Menu Search

สกรูเครื่องจักร - หัวต่ำ

มีในสต็อก

สกรูเครื่องจักรเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้มีความสูงของหัวต่ำเพื่อความสวยงามและประหยัดพื้นที่ ส่วนหัวที่มีทรงต่ำทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีระยะห่างต่ำ ข้อเสนอของเราประกอบด้วยตัวเลือกหัวต่ำและหัวต่ำพิเศษ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
160 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาด Torx ขนาดเกลียว สี วัสดุ ลักษณะหัว ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
102.388 ฿ - 113.45 ฿ 60 มีในสต็อก
TX8
M3
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Special Low
16.0 mm
257.18 ฿ - 284.96 ฿ 5 มีในสต็อก
TX25
M5
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Low
25.0 mm
89.061 ฿ - 98.68 ฿ 10 มีในสต็อก
TX8
M3
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Special Low
12.0 mm
257.18 ฿ - 284.96 ฿ 5 มีในสต็อก
TX30
M6
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Low
16.0 mm
57.221 ฿ - 63.411 ฿ 860 มีในสต็อก
TX10
M3
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Low
6.0 mm
49.412 ฿ - 54.748 ฿ 60 มีในสต็อก
TX20
M4
สีดำ
Reny
Low
6.0 mm
49.412 ฿ - 54.748 ฿ 10 มีในสต็อก
M3
สีดำ
Reny
Special Low
6.0 mm
56.813 ฿ - 62.952 ฿ 149 มีในสต็อก
TX10
M3
สีดำ
Reny
Low
20.0 mm
93.873 ฿ - 104.012 ฿ 33 มีในสต็อก
TX20
M4
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Low
12.0 mm
533.70 ฿ - 591.353 ฿ 5 มีในสต็อก
TX20
M6
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Special Low
30.0 mm
142.362 ฿ - 157.748 ฿ 10 มีในสต็อก
TX15
M5
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Special Low
12.0 mm
137.188 ฿ - 151.999 ฿ 10 มีในสต็อก
TX8
M3
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
Special Low
16.0 mm
270.873 ฿ - 300.138 ฿ 5 มีในสต็อก
TX15
M5
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
Special Low
16.0 mm
49.412 ฿ - 54.748 ฿ 10 มีในสต็อก
TX10
M3
สีดำ
Reny
Low
10.0 mm
67.921 ฿ - 75.253 ฿ 60 มีในสต็อก
TX25
M5
สีดำ
Reny
Low
20.0 mm
64.218 ฿ - 71.16 ฿ 126 มีในสต็อก
M3
สีดำ
Reny
Special Low
20.0 mm
106.09 ฿ - 117.547 ฿ 85 มีในสต็อก
TX20
M4
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Low
16.0 mm
318.253 ฿ - 352.64 ฿ 5 มีในสต็อก
TX25
M5
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Low
30.0 mm
129.04 ฿ - 142.979 ฿ 10 มีในสต็อก
TX15
M5
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Special Low
8.0 mm
280.501 ฿ - 310.801 ฿ 45 มีในสต็อก
TX20
M6
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Special Low
16.0 mm
  • จาก 8
PPS Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in

1440264

ช่วงราคา
113.45 ฿ - 102.388 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.5 mm | 0.335 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.5 mm | 0.335 in

1440251

ช่วงราคา
284.96 ฿ - 257.18 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.65 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.5 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in

1440263

ช่วงราคา
98.68 ฿ - 89.061 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in

1440255

ช่วงราคา
284.96 ฿ - 257.18 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.5 mm | 0.217 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.5 mm | 0.217 in

1440233

ช่วงราคา
63.411 ฿ - 57.221 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
860 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.5 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in

1440732

ช่วงราคา
54.748 ฿ - 49.412 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Special Low สกรูเครื่องจักร - ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว-6.0 mm | 0.236 in

1440753

ช่วงราคา
54.748 ฿ - 49.412 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.5 mm | 0.217 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.5 mm | 0.217 in

1440731

ช่วงราคา
62.952 ฿ - 56.813 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
149 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.5 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in

1440242

ช่วงราคา
104.012 ฿ - 93.873 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in

1440285

ช่วงราคา
591.353 ฿ - 533.70 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in

1440275

ช่วงราคา
157.748 ฿ - 142.362 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PEEK Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in

1440372

ช่วงราคา
151.999 ฿ - 137.188 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.0 mm
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PEEK Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in

1440384

ช่วงราคา
300.138 ฿ - 270.873 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.5 mm | 0.217 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.5 mm | 0.217 in

1440728

ช่วงราคา
54.748 ฿ - 49.412 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.5 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.5 mm | 0.335 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.5 mm | 0.335 in

1440743

ช่วงราคา
75.253 ฿ - 67.921 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.65 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.5 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Special Low สกรูเครื่องจักร - ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว-6.0 mm | 0.236 in

1440758

ช่วงราคา
71.16 ฿ - 64.218 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
126 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in

1440243

ช่วงราคา
117.547 ฿ - 106.09 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
85 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.5 mm | 0.335 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.5 mm | 0.335 in

1440252

ช่วงราคา
352.64 ฿ - 318.253 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.65 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.5 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in

1440273

ช่วงราคา
142.979 ฿ - 129.04 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in

1440282

ช่วงราคา
310.801 ฿ - 280.501 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive